Produktnummer: GDM2106-S1Q-10D

Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 2+Masse (PE), Schraubanschluss | Suppressordiode (TVS) | 24 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung

Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 2+Masse (PE), Schraubanschluss | Suppressordiode (TVS) | 24 V / 10 A | Schwarzes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Artikelbeschreibung

GDM2106-S1Q-10D

Verfügbarkeit

Aktiv

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDM Standard

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Steckverbinder Untertyp

Bauform A

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakte/Buchse

Steckverbinder-Design

Abgewinkelt (90°) Körper

Anzahl der Pins

2+PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube, M 3 x 35

Nennspannung

24 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Betriebsspannung

12 – 24 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraubklemme

Kabelverschraubung

M16

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 9 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 125 °C [Stecker] - 30 °C bis + 90 °C [bei Verbindung mit NBR-Dichtung] - 15 °C bis + 125 °C [bei Verbindung mit FKM-Dichtung] - 40 °C bis + 125 °C [bei Verbindung mit EPDM- oder MPQ-Dichtung]

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Zinn-Legierung (Cu/Sn)

Kontakt-Trägermaterial

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Dichtung der Kabelverschraubung

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Verbindungselement aus Stahl (4.8, Fe/Zn B)

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Suppressionsdiode (TVS)

Schutzschaltung

Suppressionsdiode (TVS)

Klemmspannung

36 V

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(40-50) Ncm für Leitergröße 0,5 - 1,5 mm²; (30-40) Ncm für Leitergröße 0.38-0.34 mm²; (25-30) Ncm für Leitergröße 0,25 mm²

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

VDE

VDE-Reg.-Nr.: E349

SEV

Ja

REACH

Ja

RoHS-konform

Konform

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Zentralschraube Dichtung Verpackung
934888025 GDM2106-S1Q-10D 1 - Zentralschraube Stahl, Kombikopf 0 – Separat erhältlich D – Sammelpackung 50 Stück, konfektioniert