Produktnummer: GDM21F6-S24-10D
Form A, 18 mm – Buchse 90° | #Kontakte: 2+Masse (PE), Schraubausführung | Suppressordiode (TVS) & ye LED | 24 V | Durchscheinendes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung
Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 2+Masse (PE), Schraubausführung | Suppressordiode (TVS) & gelbe LED | 24 V / 10 A | Durchscheinendes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications