Produktnummer: GMNL 209 NJ GB1 LED 24 Grau
GMNL DIN Standard Field Confektionable Connector: Form B, 3-polig (2+1PE), UL 1977, durchscheinendes Gehäuse mit grauer Kabelverschraubung, Schraubanschluss, PG9; mit Brückengleichrichter, Varistor und roter LED, 24 V AC/DC, 1 A
GMNL DIN Standard Field Confektionable Connector: Form B, 3-polig (2+1PE), UL 1977, durchscheinendes Gehäuse mit grauer Kabelverschraubung, Schraubanschluss, PG9; mit Brückengleichrichter, Varistor und roter LED, 24 V AC/DC, 1 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications