Produktnummer: CloudRail.Box Max 4G

Die CloudRail.Box Max 4G fungiert als Edge-Gateway zwischen der Fertigung und der Cloud.

Die CloudRail.Box Max 4G unterstützt alle Konnektivitätsmethoden wie Sekundärsensoren, OPC-UA, Modbus und VSEs. Diese Version kommt mit einem leistungsstarken Prozessor und ausreichend Speicherplatz. Dies macht die CloudRail.Box Max zur perfekten Wahl für erweiterte Edge-Computing-Szenarien mit AWS IoT Greengrass v2, Azure IoT Edge oder CloudRail Edge Functions. Darüber hinaus ist diese Version in der Lage, mehr Datenquellen mit einem einzigen Edge-Gateway zu verbinden. Die zusätzliche 4G (LTE) Mobilfunkverbindung ermöglicht auch den Einsatz an entlegenen Standorten oder zur Umgehung eines stark eingeschränkten IT-Netzwerks.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

CloudRail.Box Max 4G

Port-Typ und Anzahl

3x RJ45

Serielle Schnittstelle

1x RS-485 / 1x RS-232 (optional); 1x HDMI

SIM-Karten

1x Nano-SIM (4FF)

Stromversorgung

4-poliger Klemmenblock mit Power- switch Funktion

Verschlüsselung

TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Betriebsspannung

12-24V DC

Leistungsaufnahme

min. 40W

Management

CloudRail.DMC (Geräteverwaltungs-Cloud)

Sicherheit

Integrierte Firewall: Ende-zu-Ende-verschlüsselte Konnektivität / TPM 2.0 / Remote-Sicherheitspatches

Betriebstemperatur

-20-+60 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

130 mm x 90 mm x 30 mm

Gewicht

600 g

Gehäusematerial

Stahl / Aluminium

Montage-Typ

Hutschiene 35 mm

Basisstandard

CE, FCC

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

UL 62368-1

Lieferumfang

1 x Gerät

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 11-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 11-27-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942347002 CloudRail.Box Max Mk2 4G

Ressourcen

Resources