Produktnummer: OpEdge-4D

Industrielle Edge-Gateways für die Hutschienenmontage

OpEdge-4D ist eine kostengünstigere Wahl für Anwendungen mit geringeren Rechenanforderungen und bietet robuste Edge-Rechenleistung in einem kompakteren Design. Dank mehrerer Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche kann OpEdge-4D in rauen Umgebungen eingesetzt werden.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

OpEdge-4D

Port-Typ und Anzahl

4 x Gigabit Ethernet RJ45 LAN

USB-Schnittstelle

1 x USB 2.0 Buchse für den Anschluss an ein zugelassenes USB-Speichergerät

Serielle Schnittstelle

1 x RJ45-Anschluss (serielle Tunnelung & Kapselung; RS232/422/485)

Stromversorgung

1 x steckbarer Klemmenblock, 10-Pin

Verschlüsselung

TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Betriebsspannung

Dual 12 - 24 V DC

Leistungsaufnahme

2,5 - 12 W

Multipoint VPN

Externe Konnektivität über OpenVPN, IPsec oder Belden Horizon™-Konsole

Protokolle

SNMPv3, HTTPS, SSL-VPN, L2TP, Ping, NTP (Client/Server), DNS, Dynamisches DNS, DHCP (Server/Client), Syslog

Redundanz

Routing zwischen LAN und WAN , WAN-Backup

Management

Lokale Web-Benutzeroberfläche für Konfiguration, Diagnose und Wartung. Unterstützt FTP/SFTP über die Belden Horizon™-Konsole

Diagnose

LEDs (Strom, Verbindungsstatus, Daten, Status), Signalkontakt (24 V DC/1 A), Logdatei, Syslog

Konfiguration

Webschnittstelle, Belden Horizon™-Konsole

Sicherheit

Integrierte Firewall
, Liste zulässiger IP-Adressen zur Verhinderung unerwünschter Zugriffe
, Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP, Port 443) mit Einmalanmeldeinformationen zum Erstellen von Tunneln
, AES-256-Bit-Verschlüsselung
, Aktivitätsprotokolle
Zusätzliche IT-freundliche Sicherheitsfunktionen bei Verwendung der Belden Horizon™ Console (ehemals ProSoft Connect™, eine sichere, Cloud-native Plattform für das industrielle Internet der Dinge):
, ● Virtual Lockout, Tagout (vLOTO™) – Dynamische Autorisierung für sicheren Fernzugriff
, ● Active Directory-Unterstützung über Single Sign On (SSO) mit SAML 2.0
, ● E-Mail- und Token-basierte Multi-Faktor-Authentifizierung
, ● Rollenbasierter Zugriff für Benutzer und Geräte
, ● Konfigurieren von Kennwortregeln und Durchsetzungsrichtlinien
, ● Prüfpfad mit automatischer Sicherung

Verschiedenes

NTP Client and Server, DHCP Client, DNS Client

Routing

Routing zwischen LAN und WAN, WAN-Backup, IP-Masquerading, 1-zu-1-NAT, Portweiterleitung, L2-Bridging

Anwendungsunterstützung und -verwaltung

Docker-Container, Docker Compose, App-Orchestrierung über die Belden Horizon-Konsole, Docker Compose

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

48 x 137 x 105 mm

Gewicht

613 g

Gehäusematerial

Aluminium mit DIN-Clip

Montage-Typ

Hutschiene 35 mm

Basisstandard

CE, FCC

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

UL 61010

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA-12.12.-01 Klasse 1 Abt. 2 – Gefahrgut Loc, ATEX-95 Kategorie 3G (Zone 2)

Garantie

60 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 11-10-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 11-10-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942332003 OpEdge-4D