Produktnummer: Modulbasiertes CloudRail-Jahresabonnement. 5 Einheiten. Erweiterter Support inklusive.

Modulbasiertes CloudRail-Jahresabonnement. 5 Einheiten. Erweiterter Support inklusive.

Das Jahresabonnement des CloudRail Starter Package umfasst eine einjährige Lizenz für den Zugriff auf die Device Management Cloud, mit der Sie alle CloudRail.Box-Geräte zentral überwachen, verwalten und aktualisieren können. Dieses Abonnement bietet das Recht, 5 Einheiten pro Lizenz hinzuzufügen und zu konfigurieren. Eine „Einheit“ ist definiert als jedes IIoT-Gerät, das mit der Device Management Cloud verbunden ist und eines der folgenden sein kann:
• Eine CloudRail.Box
• Ein IO-Modul (unterstützt 4 oder 8 Sensoren)
• Ein OPC-UA-Server (identifiziert durch IP-Adresse)
Erweiterter Support ist in diesem Abonnement enthalten.
Maximal 1 Lizenzen pro Kunde nur für das erste Jahr.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

CloudRail Geräteverwaltung Cloud

Name

CloudRail Starterpaket – Jahresabonnement

Lizenz

Eine gültige 1-Jahres-Lizenz für CloudRail Device Management Cloud für 5 Einheiten

Gültigkeit

12 Monate ab Bestellung der Lizenz

Lieferumfang

Software, die auf CloudRail-Boxen im Rahmen des Lizenzmodells bereitgestellt wird

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 09-25-2025


Ressourcen

Resources