Produktnummer: Modulbasiertes CloudRail-Jahresabonnement. Basis-Support inklusive.

Modulbasiertes CloudRail-Jahresabonnement. Basis-Support inklusive.

Das einheitenbasierte Jahresabonnement von CloudRail umfasst eine einjährige Lizenz für den Zugriff auf die Device Management Cloud, mit der Sie alle CloudRail.Box-Geräte zentral überwachen, verwalten und aktualisieren können. Dieses Abonnement bietet das Recht, eine Einheit pro Lizenz hinzuzufügen und zu konfigurieren. Eine „Einheit“ ist definiert als jedes IIoT-Gerät, das mit der Device Management Cloud verbunden ist und eines der folgenden sein kann:
• Eine CloudRail.Box
• Ein IO-Modul (unterstützt 4 oder 8 Sensoren)
• Ein OPC-UA-Server (identifiziert durch IP-Adresse)
Der Basis-Support ist in diesem Abonnement enthalten.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

CloudRail Geräteverwaltung Cloud

Name

Modulbasiertes CloudRail-Jahresabonnement

Lizenz

Eine gültige 1-Jahres-Lizenz für CloudRail Device Management Cloud für 1 Einheiten

Gültigkeit

12 Monate ab Bestellung der Lizenz

Lieferumfang

Software, die auf CloudRail-Boxen im Rahmen des Lizenzmodells bereitgestellt wird

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 09-25-2025


Ressourcen

Resources