Produktnummer: PROVIZE Planner – Grundlagen

Intent-basierte Netzwerkplanung und -konfiguration

PROVIZE Planner Essentials bietet im Vergleich zur kostenlosen Version zusätzliche Funktionen. Hierzu gehören die Konfiguration von Redundanzen (MRP), die Grundanzahl von Subnetzen, einschließlich VLAN- und IPv4-Konfigurationen sowie die Erstellung einer begrenzten Anzahl von CLI-Vorlagen und Vorlagenstapeln.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lizenz

Kostenpflichtige Version

Betriebssystem

Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit)

Browser

Windows Anwendung

Prozessor

x86-kompatible 64-Bit-CPU mit 4 Kernen

Platz auf der Festplatte

1 GB frei

RAM

17 GB

Netzwerk

Ethernet-Netzwerk mit TCP/IP-Protokollstapel. Unterstützt IPv4 und IPv6.

Menüs und Dialoge

Englisch, Deutsch

Module und Komponenten

Intent-basierte Netzwerkplanung und -konfiguration durch automatische Übersetzung von Benutzerintentionen und -konfigurationen mit erweitertem Funktionsumfang

Lieferumfang

Software-Download + Zugriff auf Funktionen im Rahmen eines Lizenzmodells. Die Lizenz kann über den Partner erworben werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 07-01-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 07-01-2025