Produktnummer: 10GX REVConnect Cpl PP 24 1U

RVACPF1U24-10GX REVConnect Koppler-Patchpanel, 24 Ports, 1 HE, UTP, vorinstalliert

10GX REVConnect vorinstalliertes Koppler-Patchpanel, 24 Ports, 1 HE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

10GX-Systeme, TIA-Kategorie 6A, ISO-Klasse EA, 10GBASE-T

Gesamthöhe

1.730 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

2.000 in

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1.646 lbs

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

24 Steckverbinder (Patch-Panel ist vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, REVConnect Core

Anschlusstyp

Universal T568A/B

UL-Klassifizierung

UL94 V-0

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.C.2, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

10GX REVConnect modulare Kupplungen, 10GX RevConnect-Kabel

Enthaltene Teile

24 10GX REVConnect-Kupplungen, schwarz; 25 REVConnect-Kabelmanager und -Terminals; 4 Klarsichtfenster; 1 Kabelführungsleiste hinten; 4 Schrauben (10x32); 4 Schrauben (12x24); 2 Klettbänder; 4 Rahmen; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106520, das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 12-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 12-04-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
RVACPF1U24BK Schwarz 1U 611589247467