Produktnummer: 10GX REVConnect-Panel 48P

RVAPPF2U48-10GX REVConnect Patchpanel, 48 Ports, vorinstalliert, UTP

10GX REVConnect Patch-Panel, 48-Port, 2U (vorinstalliert)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

10GX-Systeme, TIA-Kategorie 6A, ISO-Klasse EA, 10GBASE-T

Gesamthöhe

3.47 in

Gesamtbreite

19 in

Tiefe

2 in

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

3.083 lbs

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Max. Kapazität

48 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1,000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94 V-0

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.2-D, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

10GX REVConnect Modularbuchsen, 10GX Modularkabel

Enthaltene Teile

48 10GX REVConnect-Buchsen schwarz (RVAMJKUBK-S1); 50 REVConnect-Kerne; 8 durchsichtige Fenster; 2 Kabelführungsleisten an der Rückseite; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 4 Rahmen; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106520, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.165 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.165 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
RVAPPF2U48BK Schwarz 611589225076
RVAPPF2U48WH Weiß 611589225083