Produktnummer: KCONN PP 24 1U geschirmt

KeyConnect Geschirmtes Patchpanel, 24 Ports, 1 HE – AX106902 (Schwarz) – AX104563 (Titan), leer

KeyConnect geschirmtes Patchpanel, 24 Ports, 1 HE, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 2400 und 1200 geeignet sind.

Farbkarte1 Tabellennotizen

Schwarz

Farbtabelle2 Tabelle Anmerkungen

Titan

Gesamthöhe

43.688 mm

Gesamtbreite

482.600 mm

Tiefe

118.618 mm

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1.315 kg

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Verbindung über Rückseitenanschluss

Ja

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX-, CAT6+ und CAT5E KeyConnect-Modularbuchsen sowie KeyConnect-Multimediamodulen.

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbarer Etikettenhalter; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen/-stangen, 1 Installationsanleitung, 1 Erdungskabelsatz 12 AWG

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX105408, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.144 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.144 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104563 Titan 611589064620