Produktnummer: KEYCONNECT 6-PORT MEDIA BOX

6-Port KeyConnect Media Box – Anschluss

Die KeyConnect 6-Port Media Box ist in mehreren Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Gesamthöhe

1.06 in

Gesamtbreite

3.32 in

Tiefe

4.8 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

0.2 kg

Materialien

Material
Plastic

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Zugehörige Teile

Kompatibel mit modularen Buchsen im KeyConnect-Stil 10GX, CAT6+ und CAT5E.

Enthaltene Teile

(4) #6-32 Montageschrauben, (2) #4-40 Standardschrauben für die Abdeckung, (1) Kabelbinder, (2) Beschriftung, (2) Beschriftung, Fenster, (2) 2 Seitenkleber

Anmerkungen

geeignet für die Installation in Plenum-Bereichen bzw. in der Luftaufbereitung gemäß UL 2043

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.314 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.314 Revisionsdatum: 10-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX106512-BK Schwarz 6 Port
AX105816 Braun 6 Port
AX106512-EW Elektrisch-Weiß 6 Port

Ressourcen

Resources