Produktnummer: KEYCONNECT BOXEN MIT EINGRIFF VON DER SEITE

KeyConnect Box mit Eingriff von der Seite, 6, 4, 2 oder 1 Ports

KeyConnect-Seiteneingangskasten. Erhältlich in verschiedenen Farben und mit mehreren Ports.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400 und 1200 geeignet sind.

Gesamthöhe

1.8 m

Gesamtbreite

2.56

Tiefe

1.2

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.07 kg

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Empfohlen für die Verwendung mit REVConnect und KeyConnect Modularbuchsen

Enthaltene Teile

Durchsichtiges Fenster, Beschriftung, Schrauben, Kabelbinder, Schaumstoffklebepad, Farbsymbol, Anleitung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.429 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.429 Revisionsdatum: 10-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX104132 Mandelfarben 1 Port
AX104133 Mandelfarben 2 Port
AX104134 Mandelfarben 4 Port
AX104135 Mandelfarben 6 Port
AX105352-AL Mandelfarben 1 Port
AX105353-AL Mandelfarben 2 Port
AX105354-AL Mandelfarben 4 Port
AX105355-AL Mandelfarben 6 Port
AX105352-BK Schwarz 1 Port
AX105353-BK Schwarz 2 Port
AX105352-GS Dunkelgrau 1 Port
AX102651 Elektrisch-Weiß 1 Port
AX102652 Elektrisch-Weiß 2 Port
AX102653 Elektrisch-Weiß 4 Port
AX102654 Elektrisch-Weiß 6 Port
AX105352-EW Elektrisch-Weiß 1 Port
AX105354-EW Elektrisch-Weiß 4 Port
AX105355-EW Elektrisch-Weiß 6 Port

Ressourcen

Resources