Produktnummer: MDVO BOX MIT EINGRIFF VON DER SEITE

2-Port MDVO Box mit Eingriff von der Seite

Die MDVO Box mit Eingriff von der Seite ist in mehreren Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800,3600, 2400 und 1200 geeignet sind

Gesamthöhe

2.75 m

Gesamtbreite

2

Tiefe

1.11

Anzahl der Ports

2 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.22 kg

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

MDVO

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX, CAT6+ und CAT5E MDVO-Stil Modularbuchsen und MDVO Multimediamodule

Enthaltene Teile

Schaumstoffklebeband, Anleitung, #6 Schraube

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch P0820423, das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.169 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.169 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
A0645272 Mandelfarben 2 Port
A0645274 Schwarz 2 Port
AX102590 Elfenbeinfarben 2 Port
A0645273 Weiß 2 Port

Ressourcen

Resources