Produktnummer: FPSSDSD03M1R2XY

FXPC OS2 SC_DX SC_DX 3.1M

FX-Patchkabel, OS2, SC-DUPLEX - SC-DUPLEX, 3,1 m, OFNR, DUPLEX-ZIP 2,0 mm, A-auf-B, GELBE Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume und Arbeitsbereich

Fasertyp

OS2

Steckverbinder

Description

Abmessungen

Packaging
Individually packaged in a clear plastic bag

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Maximaler Einfügungsverlust

0,25 dB

Rückflussdämpfung

55 dB

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Materialien

Description Material Color Type
Connectors Plastic Blue SC Duplex
Boots Rubber Black
Ferrules Zirconia-Ceramic 1.25mm

Umgebung

Innenbereich

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACMA

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterstrips, FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra Rahmen und Kassetten, Arbeitsplatzanschlüsse

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 08-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 08-25-2025