System REVConnect® 10GXW

Hervorragende Störfestigkeit und Zuverlässigkeit bei der Unterstützung von Wireless-Multi-Gigabit-Anwendungen in Gebäuden mit bis zu 10 Gbit/s, sowie intelligente Gebäude und MPTL-Geräteverbindungen.

Symbole für REVConnect System-Seiten

​​​​​​​Wesentliche Systemvorteile: 10GXS Kanalreichweite

PoE 10BASE-T 100BASE-T 1000BASE-T 2.5G/5GBASE-T 10GBASE-T
15W PoE (Typ 1) 140 m (459 Fuß) 140 m (459 Fuß) 100 m (328 Fuß) 100 m (328 Fuß) 100 m (328 Fuß)
30W PoE (Typ 2) 130 m (426 Fuß) 130 m (426 Fuß) 100 m (328 Fuß) 100 m (328 Fuß) 100 m (328 Fuß)
60W PoE (Typ 3) 130 m (426 Fuß) 130 m (426 Fuß) 100 m (328 Fuß) 100 m (328 Fuß) 100 m (328 Fuß)
100W PoE (Typ 4) 120 m (394 Fuß) 120 m (394 Fuß) 100 m (328 Fuß) 100 m (328 Fuß) 100 m (328 Fuß)

Vorteile der erweiterten Reichweite

  • Geringere Materialkosten
    • Weniger Verbindungspunkte
    • Keine Extender oder Konverter erforderlich
  • Geringere Baukosten
    • Weniger elektrische Verluste pro Quadratfuß
    • Effizientere Nutzung von Immobilien in Telekommunikationsräumen
  • Verringerte Arbeitskosten
    • Vereinfachte Niederspannungsinstallation

Erweiterte LAN-Anwendungen

  • Sicherheitskameras
  • Zugriffskontrolle
  • Gebäudesensoren
  • PoE-Beleuchtung