Produktnummer: 1801BS4

Audio Snake-Kabel, #24-4pr, TC, Indiv. Geschirmt, CMP

Digitales Audio-Snake-Kabel, Plenum-CMP, 4–24 AWG verzinnte Kupferpaare, FEP-Schaum-Isolierung, einzeln geschirmt mit Beldfoil®, verbunden mit nummerierten/farbcodierten Flamarrest®-Ummantelungen, sodass beide gleichzeitig abisoliert werden können, Bananenschalen-Konstruktion.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
1801BS4

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Aufnahmestudio, Radioübertragung, Sportstadion, Schwesternruf

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.066 in (1.7 mm) Red & Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket)
0.398 in

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
78%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating Installation
-20°C To +60°C 0°C To +60°C

Maximale Zugspannung

66 lbs (30 kg)

Gewicht Kabelgebinde

56 lbs/1000ft (83 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT6

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Weitere Standard-Compliance(s)

AES/EBU

Anmerkungen

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird unter Lizenz von Belden, Inc. verwendet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1801BS4 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825123002
1801BS4 Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825122999

Ressourcen

Resources