Produktnummer: 503PTZ
PTZ, RG-59 #20, #18-1pr, #14-2c, Abgeschirmt, CMR, Siamkatze
PTZ-Kabel (CCTV + Steuerung + Stromversorgung), Riser-CMR, 1-RG59 20 AWG massives blankes Kupfer mit Schaumpolyolefin, 95 % blankes Kupfergeflecht, 1-18 AWG verseiltes blankes Kupferpaar mit Polyolefin-Isolierung und Beldfoil®-Abschirmung, 2-14 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit PVC-Isolierung, siamesisch mit PVC-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Dämpfung
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen
Compliance Documentation