Produktnummer: 6520FE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 22 AWG BC, geschirmt, Plenum

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2 Leiter, 22 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Plenum, Flamarrest®-Ummantelung mit Reißleine.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom/PA-Systeme und Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.122 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,122 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
17.9 Ohm/1000ft 51 pF/ft (170 pF/m) 91.8 pF/ft (301 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

11,5 Ohm/1000 Fuß (37,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.240 in (31.50 mm) 1.22 in

Maximale Zugspannung

23.4 lbs (10.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

11 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5520FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.378 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.378 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
6520FE 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825178088
6520FE 877C1000 Natur Spule 1.000 ft 612825178095
6520FE 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825426288
6520FE 877Z1000 Natur ReelTuff Box 1.000 ft 612825178118

Ressourcen

Resources