Produktnummer: 7951A

Verbunddaten-, Audio-, Video-, Sicherheits- und Steuerkabel

Verbundwerkstoff – (1) Kat. 5, 4-paarig, 24 AWG ungeschirmt plus (4) 18 AWG Litzenleiter (19 x 30), blanke Kupferleiter, Polyolefin-Isolierung auf den Paaren; PVC-Isolierung auf den Leitern, durchgehender F-R-PVC-Mantel, fortlaufend markiert, CMR-zertifiziert.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Daten, Kontrolle

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
60°C -25°C to +75°C -25°C to +75°C

Maximale Zugspannung

110 lbs (50 kg)

Gewicht Kabelgebinde

73 lbs (33 kg)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.135 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.135 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7951A 337500 Hellgrün Rolle 500 ft 612825001492 C
7951A 3371000 Hellgrün Rolle 1.000 ft 612825001485 C

Ressourcen

Resources