Produktnummer: FS4H0246G

Hochbelastbares Bündelader-Kabel OM4 24F OSP Panzerung

Hochleistungs-Bündelader für den Außenbereich, OM4, 24 Fasern, OSP-Wellstahlbandpanzerung, Untereinheiten (12F), Gel, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Faserkerndurchmesser

50/125μm

Faseranzahl

24

Anzahl aktiver Untergruppen

2

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Material

PE – Polyethylen

Farbe

Schwarz

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

2

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Nom. Durchmesser

0,61 Zoll (15,5 mm)

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

15x Kabelaußendurchmesser

Druckfestigkeit

440

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-640

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 09-25-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FS4H0246G Schwarz 612825371656

Ressourcen

Resources