Produktnummer: FSSH004NF

Hochleistungs-Bündelader OS2 4F OSPUnitized Gel

FX Outdoor Heavy Duty Loose Tube OS2 4 Fasern OSP Untereinheiten (6F) Gel Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FSSH004NF

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Außenbereiche

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125μm

Glasfaser-Puffermaterial

Bündeladerkabel mit Gelfüllung

Faseranzahl

4

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Fasern pro Untergruppe

4

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Material

PE – Polyethylen

Material der Ummantelung

Thermoplast

Nom. Durchmesser

0,46 Zoll (11,7 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

15x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

600 lbf (2700 N)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

180 lbf (800 N)

Druckfestigkeit

220

Gewicht Kabelgebinde

120 kg/km (79 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-640

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 09-25-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FSSH004NF Schwarz Rolle 612825372813

Ressourcen

Resources