Produktnummer: PATCH-RAHMEN – E-SERIE

EDAExxxxx-Serie

Patch-Rahmen ohne Türen für die E-Serie

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Montagehinweis

Für die nachträgliche Montage: Türen des E-Serie-Schranks entfernen - Patchrahmen montieren - Türen am Rahmen montieren.

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 08-05-2025

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 08-05-2025


Artikelnummer

Artikelnummer Schaltschrank-Einheiten Breite Tiefe Farbe
EDAE16221
EDAE26422 42U 600 mm 115 mm Schwarz
EDAE26421 42U 600 mm 115 mm Grau
EDAE16422 42U 600 mm 75 mm Schwarz
EDAE16421 42U 600 mm 75 mm Grau
EDAE28422 42U 800 mm 115 mm Schwarz
EDAE28421 42U 800 mm 115 mm Grau
EDAE18422 42U 800 mm 75 mm Schwarz
EDAE18421 42U 800 mm 75 mm Grau
EDAE26451 45U 600 mm 115 mm Grau
EDAE18452 45U 800 mm 75 mm Schwarz
EDAE28471 47U 800 mm 115 mm Grau

Ressourcen

Resources