Q2 Stadium, Austin Texas
Als das Expansion Team des FC Austin in der Major League Soccer im Jahr 2019 gegründet wurde, fehlte ein Ort, der als Heimat dienen konnte.
Hier ist ein Auszug aus einer Case Study. Lesen Sie die vollständige Case Study hier.
Kunde
Als das Expansion Team des FC Austin in der Major League Soccer im Jahr 2019 gegründet wurde, fehlte ein Ort, der als Heimat dienen konnte.
Dabei ging es nicht um den Bau eines neuen Megastadions. Stattdessen bietet das Q2 Stadium eine ungezwungene, intime Atmosphäre mit viel Charakter und typisch texanischem Flair.
Das neue 260 Millionen USD teure Fußballstadion mit 20.500 Sitzplätzen befindet sich auf einem 24 Acre großen Gelände und ist von einem Amphitheater, einer Bühne sowie anderen Außenbereichen umgeben.
Die technisch fortschrittliche Planung bringt die Fans durch hochauflösende LED-Videowände und doppelseitige Anzeigetafeln, die Live-Videos, Sofortwiederholungen, Statistiken und Spielinformationen, Animationen und Sponsorenbotschaften von jedem Sitzplatz aus sichtbar machen, ganz nah an das Geschehen heran.
Es wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der ganzjährigen Sonneneinstrahlung und der Hitze in dem Open-Air-Stadion zu verringern: Offene Ecken ermöglichen die Luftzirkulation, 30 % der Sitze bestehen aus Netzmaterial und das Dach schirmt jeden Sitz vor der Sonne ab. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Parkplätzen vor Ort muss sich der Standort keine Sorgen um einen Wärmeinseleffekt machen, der die Temperaturen weiter erhöht. Fans, die ein Spiel des FC Austin sehen möchten, können zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Q2 Stadium gelangen.
Die Herausforderung
Das Wetter in Texas kann unerbittlich sein – vor allem für die Kabel, die den Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Die Sonne kann die Temperaturen in unangenehme Höhen treiben, aber die Infrastruktur des Open-Air-Stadions muss auch kalten Temperaturen standhalten (hier sei an den unerwarteten Wintersturm erinnert, der die Region im Februar 2021 heimsuchte).
„Das Projekt war eine Herausforderung, da ein Großteil des Komplexes im Freien liegt“, erklärt Lee Snedaker, Eigentümer der Hersteller-Vertretergruppe Digitech Sales. „Es gab zahlreiche Probleme bei der Kabelführung, den Leitungen und den Kabelkanälen. Es handelt sich nicht nur um eine Raumumgebung, in der man Plenum-Kabel verlegen und erwarten kann, dass sie 25 oder 30 Jahre oder länger halten.“
Auch bei der Verkabelung und der Verbindungstechnik des Stadions war die Zuverlässigkeit entscheidend. Die Netzwerkinfrastruktur müsste nicht nur Wireless-Verbindungen und immersive Fan-Technologie unterstützen, sondern auch den digitalen Kartenverkauf und die mobile Bestellung und Bezahlung von Speisen und Getränken: Das Q2 Stadion akzeptiert weder Bargeld noch gedruckte Eintrittskarten.
Als der Fertigstellungstermin im Juni 2021 immer näher rückte, sah sich das Projekt auch mit einer Herausforderung konfrontiert, die niemand vorhersehen oder einplanen konnte: COVID-19 gefährdete den ambitionierten Zeitplan. Ein Großteil der Schulungen für die Installateure fand im Freien statt, damit sich die Mitarbeiter entsprechend aufteilen konnten, um den nötigen Abstand einzuhalten.
Entdeckung
Belden hatte langjährige Beziehungen zu den am Projekt beteiligten Integratoren und Vertragsfirmen aufgebaut. Unser engagiertes Team für Stadien und Veranstaltungsorte nahm sich auch die Zeit, den Eigentümer (die Stadt Austin) und den Betreiber (Two Oak Ventures) kennen und verstehen zu lernen, um herauszufinden, was sie sich von diesem Projekt versprachen.
Eine Produktgarantie über 25 Jahre und eine lebenslange Anwendungsgarantie, der Fokus auf eine einfache Installation und die bekannte Produktleistung machen die Lösungen von Belden zur ersten Wahl.
„Die Kunden waren von Belden als End-to-End-Lösung und als führende Marke mit hohem Bekanntheitsgrad im Broadcast-Bereich überzeugt“, betont Snedaker.
Die Lösung
Belden lieferte dem Q2 Stadium eine komplette End-to-End-Kabel- und Verbindungstechniklösung. Neben der hohen Leistung wurden viele der Lösungen auch aufgrund der einfachen Installation und der Zeitersparnis ausgewählt.
Für die Faserinfrastruktur wurden FiberExpress (FX) Glasfaserkabel, Patchkabel und Steckverbinder mit Fusion-Spliceverbindung verwendet. Da die Steckverbinder vorpoliert und vorgespalten sind, sind für den Anschluss keine Klebstoffe, kein Crimpen und kein Polieren erforderlich, wodurch Installationsfehler minimiert werden.
Nachdem sie einige Splicer ausprobiert hatten, entschieden sich die Installateure ebenfalls für den FX Fusion Splicer von Belden. Er unterstützt konsistente, zuverlässige und hochwertige Anschlüsse für einzelne Steckverbinder mit Spliceverbindung und Patchkabel-Spleißen. Die aktive Ausrichtung der Ummantelung stellt sicher, dass der Splicer eine perfekte Ausrichtung erreicht, indem die Faserenden automatisch in mehrere Richtungen ausgerichtet und Fehler durch Staub und andere Verunreinigungen verhindert werden.
Das REVConnect® 10GXW System wurde ebenfalls eingesetzt, einschließlich Verkabelung, Patchkabel und Verbindungstechnik. Der schnelle, einfache und zuverlässige Anschlussprozess spart wertvolle Zeit und reduziert gleichzeitig Nacharbeiten. In 15 Minuten oder weniger sind Installateure – auch solche, die neu auf dem Gebiet sind – einsatzbereit. Anstatt viele verschiedene Anschlussprozesse für Buchsen und Stecker zu erlernen, werden die Installateure in einer Methodik geschult, die alle Anschlussarten abdeckt. Dadurch konnte die Schulung schnell durchgeführt werden, sodass die Mitarbeiter so viel Zeit wie möglich auf den Baustellen verbringen konnten.
„Die FX Steckverbinder mit Fusion-Spliceverbindung und REVConnect Steckverbinder sparten definitiv Zeit bei der Installation und Prüfung“, so Snedaker. „REVConnect macht einen Teil der herkömmlichen Hardware überflüssig und ist weniger zeitaufwendig. Beide sind effizienter und sparen der Auftragsfirma Geld und Zeit.“
Ergänzend zu den Broadcast- und AV-Kabeln von Belden wurden Kupfer- und Glasfaserkabel verwendet, die für Außenanwendungen geeignet sind, um eine dauerhafte Leistung im Open-Air-Stadion trotz Sonne, Wind, Regen und Schnee zu gewährleisten.
Viele dieser Lösungen wurden auch bei der Planung und dem Bau des St. David's Performance Center, der Trainingsstätte des FC Austin im Nordosten von Austin, eingesetzt.
Die Ergebnisse
Am 16. Juni 2021 fand im Q2 Stadium zum ersten Mal ein internationales Freundschaftsspiel der Frauen zwischen den Vereinigten Staaten und Nigeria statt. Nur wenige Tage später bestritt der FC Austin sein allererstes Spiel im Q2 Stadium gegen die San Jose Earthquakes.
Da das Stadion ohne Mobilfunkanbieter eröffnet wurde, die das verteilte Antennensystem (Distributed Antenna System, DAS) betreiben, verließen sich die Fans für die Verbindung ausschließlich auf das WLAN-6-System, sodass die Robustheit und Qualität der Kabelinfrastruktur von Belden sofort auf die Probe gestellt wurde.
Als Austins erste Sportstätte für ein Major-League-Team ist das Q2 Stadium ein einzigartiges Beispiel für die Liebe der Stadt zum Fußball und zur Natur, eingebunden in eine einladende, entspannte Atmosphäre.
„Die Zusammenarbeit mit Belden war hervorragend“, betont Ryan Fannin, Vizepräsident der IT beim FC Austin. „Sie waren intelligent, kompetent und haben letztendlich ein hochwertiges Produkt geliefert, das für viele Jahre das Herzstück des Q2 Stadium sein wird.“