Schränke für Glasfaserverteilerrahmen
Die DCX-Schränke für optische Verteilerrahmen (ODF) von Belden sind vollständig konfigurierbar, Schränke mit Frontzugriff, die als High-Density-Glasfaserverbindung oder als Hauptbaustein für einen großen Glasfaser-Crossconnect dienen. Verbindungen werden durch Verschließen geschützt
Vorteile & Hauptmerkmale
- Höchste verfügbare Dichte an Glasfaseranschlüssen: Auf kleinstem Raum, für 3.840 Anschlüsse pro Schrank
- Maximale Signalintegrität: Kontrolle des Biegeradius für ein- und ausgehende Kabel und Patchkabel
- Unbegrenzte Skalierbarkeit: Modulare Rahmen fungieren als Bausteine, die nebeneinander und hintereinander für unbegrenzte Skalierbarkeit zusammengesetzt werden können
- Platzsparend: Platzieren Sie sie an einer Wand oder hintereinander, um möglichst wenig Bodenfläche zu beanspruchen.
- Vereinfachte Stücklisten: Sparen Sie Zeit bei der Bereitstellung mit vollständig konfigurierten Schränken
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
DCX ODF-Schränke | Seismik 84x36x15 | 10 Gehäuse
10 Halterungen für die Kabelverteilung, 10 Patch-Kabel-Spulen
Zubehör für DCX-Schaltschränke
Technische Details