Marken, denen Sie vertrauen können
Anerkannt für Qualität, Leistung und Realisierung einer zunehmend vernetzten Zukunft.
Belden entwirft, fertigt und vermarktet ein umfassendes Portfolio an Netzwerk-, Sicherheits- und Verbindungstechnologien und -Produkten für verschiedene industrielle, Unternehmens- und professionelle Broadcast-Branchen.
Seit über 100 Jahren verlassen sich Kunden, die eine unübertroffene Signalübertragungsleistung erfordern, auf Belden.
Unsere Netzwerk-, Verbindungs- und Kabelprodukte sind für ihre äußerst zuverlässige Übertragung von Daten und AV-Signalen anerkannt. Wir bedienen mit Stolz eine Vielzahl an globalen Branchen, darunter diskrete Fertigung, Prozessanlagen, Energie, Nahverkehr und Wirtschaftsunternehmen wie Datenzentren, Regierungsbehörden und Gastgewerbe.
In Anbetracht unseres globalen Engagements für Produktdesign, Fertigungsexzellenz und kontinuierliche Verbesserung können wir die anspruchsvollsten Standards für Daten, Ton- und Videoanwendungen erfüllen. Alle Produkte von Belden werden gemäß den strengsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt, wodurch wir uns weltweit einen Namen für unerreichte Zuverlässigkeit und Leistung gemacht haben.
Wie anspruchsvoll die Umgebungsanforderungen auch sein mögen, unsere Kunden verlangen Kabellösungen, die eine zuverlässige Leistung garantieren. Alpha Wire erfüllt diesen Bedarf mit einer breiten Auswahl an anwendungsspezifischen Kabeln, die allen Bedingungen standhalten, ob extremen Temperaturen oder Umweltgefahren wie Ölen und Lösemitteln, elektrischem Rauschen und ständiger Biegebelastung.
Wir entwickeln seit über 95 Jahren Kabel, die überragende Leistung bei den rauesten Anwendungen liefern – von Verteidigungselektronik über kritische Steuerungen für Offshore-Bohrungen bis hin zu medizinischen Geräten, die mit kleineren, leichteren Verbindungslösungen gefertigt werden.
Unter Verwendung von hochwertigen Materialien, fortschrittlichen Fertigungstechniken und erstklassigen Qualitätskontrollen garantieren wir, dass jedes von uns gefertigte Kabel den Ansprüchen von Anwendungen aus der realen Welt genügt. Verlassen Sie sich auf Alpha Wire, wenn eine reibungslose Verbindungstechnik für den Erfolg Ihrer Anwendung wichtig ist.
Das im Jahr 1989 gegründete Unternehmen GarrettCom entwickelt und fertigt industrielle Netzwerkprodukte für spezialisierte und einsatzkritische Industrieanwendungen, darunter Umspannwerke und intelligente Versorgungsnetze, Überwachung und physische Sicherheit, öffentliche Verkehrsmittel, Industrielle Automatisierung, Telekommunikation und Wasser/Abwasser. Das Portfolio von GarrettCom umfasst Managed Industrial Ethernet Switches, Multiprotokoll-Router, Medienkonverter, Glasfaserverbindungen und Terminal Server.
Gepco® engagiert sich seit 1981 für die Entwicklung und Fertigung von Kabeln und Verbindungsprodukten für die Broadcast- und kommerzielle AV-Branche. Durch die kontinuierliche Einbeziehung von Technologie und die enge Orientierung an seinen Kunden und deren Anforderungen hat Gepco ein Sortiment an einzigartigen und innovativen Produkten entwickelt, darunter Kabel, konfektionierte Kabel, Broadcast-Glasfaserprodukte und Verbindungslösungen.
Wenn Sie industrielle Automatisierung und Netzwerksysteme für einsatzkritische Anwendungen benötigen, dann ist Hirschmann mit seinen sicheren, zuverlässigen und vereinheitlichten Datenkommunikationslösungen der richtige Ansprechpartner für Sie.
Das Portfolio von Hirschmann umfasst Netzwerkbereitstellungs- und Verbindungslösungen und deckt nahezu alle Anforderungen für die komplexen industriellen Netzwerkinfrastrukturen von heute ab. Bei der Transformation von Ethernet zu einem gängigen industriellen Kommunikationsprotokoll hat Hirschmann Pionierarbeit geleistet. Unser Team setzt die Innovation und die Entwicklung neuer Möglichkeiten weiter fort, um die betriebliche Zuverlässigkeit für diskrete, Bewegungs-, Prozess- und Antriebssteuerungsanwendungen zu erhöhen.
Hirschmann stützt sich auf ein umfassendes, durch lange Erfahrung gewonnenes Fachwissen und seine speziell angefertigten Technologien garantieren einen sicheren Datenaustausch in Echtzeit zwischen Maschinen, Systemen und Unternehmen unter den rauesten industriellen Bedingungen.
Die Technologien von Lumberg Automation erweckt Dinge zum Leben. Sie messen, steuern, inspizieren und bilden die Grundlage für die intelligente Netzwerktechnik von Steuerungssystemen, Sensoren und Aktoren.
Kunden aus dem Bereich der industriellen Automatisierung verlassen sich seit Jahrzehnten auf die Verbindungslösungen von Lumberg, um die Komplexität für kompaktere und kostenoptimierte Geräte und Systeme zu reduzieren. Die Lösungen von Lumberg Automation verbessern die allgemeine Leistungsfähigkeit von Systemen. Sie sind mit industriellen Kommunikationsstandards konform und auf hohe Belastung ausgelegt, um garantierte Leistung unter den rauesten Umgebungsbedingungen zu liefern.
Die IT-Experten bei macmon bieten seit 2003 von Infrastrukturherstellern unabhängige Lösungen an, die sofortige Netzwerktransparenz liefern, um heterogene Netzwerke vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. access. macmon NAC lässt sich schnell und einfach implementieren und steuert einen erheblichen Mehrwert zu Ihrer Netzwerksicherheit bei. Dies macht macmon NAC zu einem wichtigen Baustein für IT-Sicherheit, Digitalisierung und das mobile Büro.
Mit seiner „Zero Trust Network Access“-Strategie dehnt macmon secure seinen bewährten und erprobten Schutz auf alle Unternehmensressourcen in der Cloud aus. Das Unternehmen ist der einzige Anbieter von NAC (Network Access Control, Netzwerkzugriffskontrolle) und SDP (Software Defined Perimeter, softwaredefinierte Peripherie) beim Identitäts- und Zugriffsmanagement.
Mohawk wurde im Jahr 1952 gegründet und gilt seit über 50 Jahren als eine vertrauenswürdige Marke für Kupfer-, Glasfaser- und Hybridkabel.
Das in Worcester, MA, ansässige Unternehmen ist gemäß ISO 9001 zertifiziert und stellt Kabelprodukte her, die die Standards TIA/EIA, ISO/IEC, ICEA und NEMA erfüllen und unterstützen. Als ein zu Belden gehöriges Unternehmen wird Mohawk durch ein globales Management, finanzielle Ressourcen und Verteilungskapazitäten unterstützt.
Die NetModule AG ist ein führender Anbieter von zuverlässigen, schnellen und sicheren Wireless-Netzwerk-Infrastrukturen für eine Vielzahl von wichtigen Branchen mit einem besonderen Fokus auf öffentliche Verkehrsmittel- und intelligente Verkehrssysteme.
Das im Jahr 1998 gegründete Schweizer Unternehmen NetModule hat seinen Hauptsitz in Bern, eine Niederlassung in Winterthur sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt, Hongkong und Sydney. NetModule ist ISO 9001:2015-zertifiziert.
OTN Systems ist seit 30 Jahren ein führender Anbieter von unternehmenskritischen Telekommunikationslösungen für Industriekunden. Das Unternehmen hat eine einzigartige, auf industrielle Anwendungen zugeschnittene Plattform der nächsten Generation entwickelt. XTran ist ein flexibles, hochmodernes Produkt, das Kunden den vollen Funktionsumfang zur Verfügung stellt. Dank der zugrunde liegenden MPLS-TP-Technologie wird die Komplexität generischer, für Serviceanbieter entwickelter Telekommunikationslösungen vermieden. XTran sorgt für den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen, während sein Managementsystem (TXCare) eine intuitive und einfache Bedienung unterstützt. OTN Systeme macht MPLS für Telekommunikationsbetreiber einfach.
PPC ist ein weltweit führendes Unternehmen von Verbindungstechnik für Anbieter von Breitband-, Video- und Wireless-Services der nächsten Generation. Seit über 75 Jahren setzen die weltweit größten Telekommunikationsunternehmen auf PPC, das ein breites Spektrum an Netzwerkarchitekturen unterstützt. Zu unseren Kernlösungen gehören Glasfaser-, Koaxial-und Kategorie-Produkte.
PPC ist für seine technischen Innovationen bekannt und besitzt mehr Patente in der Steckverbindertechnologie als jedes andere Unternehmen weltweit. Unsere Branchenneuheiten, darunter Glasfaser-Schiebekabel, Universal-Crimp- und Kompressions-Steckverbinder, Durchgangs-Steckverbinder und Steckverbinder mit integrierter Wetterabdichtung, beweisen unser anhaltendes Engagement für praxisorientierte, intuitive Produktlösungen. Mit Ingenieuren der Weltklasse und modernsten Testanlagen richten wir heute nach wie vor unseren speziellen Fokus auf Innovation.
Dank seinem Ruf als Innovator, seiner unerreichten Qualität, seinem erstklassigen Kundenservice und einem ständig wachsendem Produktportfolio bleibt PPC ein etablierter, vertrauenswürdiger Anbieter für Netzwerkbetreiber aus aller Welt.
Seit über 25 Jahren bietet ProSoft Technology industrielle Kommunikationslösungen an, um seine Kunden weltweit dabei zu unterstützen, die Produktion zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren sowie die Betriebs- und Wartungskosten zu senken. Unsere Produkte helfen dabei, Herausforderungen hinsichtlich Verbindungstechnik, Optimierung, Modernisierung und Migration über eine Vielzahl von Branchen hinweg zu bewältigen.
Unsere Lösungen sorgen dafür, dass unterschiedliche Geräte zur Automatisierungssteuerung Informationen austauschen und kritische Steuerdaten über kabelgebundene oder Wireless-Verbindungen übertragen, veraltete Steuersystemen zu modernen Infrastrukturen migrieren und die Maschinenleistung optimieren können. Gleichzeitig wird Cybersicherheit auf Industrieniveau sichergestellt.
Die Produkte von ProSoft stehen im Mittelpunkt des industriellen Internets der Dinge und sind praktisch in jeder Branche weltweit zu finden. Wir haben uns verpflichtet, weiterhin Lösungen zu identifizieren und entwickeln, die Kunden zu einer Steigerung ihrer Unternehmensergebnisse verhelfen.
Thinklogical fertigt sichere, leistungsstarke Lösungen zur KVM-Signalerweiterung (Tastatur, Video und Maus) sowie zum Matrix-Switching.
Kunden aus den Bereichen Regierung, Wissenschaft, Unterhaltung und Industrie auf aller Welt verlassen sich auf die Produkte und Services von Thinklogical, um Sicherheit, Leistung, den kontinuierlichen Betrieb sowie eine einfache Integration zu gewährleisten. Die Produkte von Thinklogical für 4K-fähiges Signalmanagement erleichtern Kunden die Erweiterung und Switching von zu 100 % unkomprimierten Video- und Computerperipherie-Signalen sowie Daten über Glasfaser oder CATx-Verkabelung ohne Latenz oder Bildqualitätsverlust.
Die Matrix-Switches von Thinklogical ermöglichen die Multi-Domain-Entkoppelung in sicheren Umgebungen und sind die einzigen mittelgroß oder groß angelegten Glasfaser-KVM-Switches, die gemäß den Common Criteria EAL4, dem NATO NIAPC Evaluation Scheme und den US DoD DISA JITC 2013 für mehrfach klassifizierte Single-Chassis-Computer- und Videoverteilungs-Infrastrukturen zugelassen sind.
Tofino Security bietet praktische und effektive industrielle Produkte für die Netzwerksicherheit in den Bereichen Prozesssteuerung, SCADA-Fertigung und Automatisierung an. Die Geräte von Tofino sind für die einfache Implementierung ohne die Notwendigkeit eines Anlagenstillstands ausgelegt.
Die Tofino Industrial Security Solution ist für den Schutz industrieller Netzwerke vor externen Cyberbedrohungen und internen Netzwerkvorfällen anerkannt. Diese Lösung vereinfacht die Implementierung von Plug-n-Protect-Sicherheitszonen für Geräte mit allgemeinen Sicherheitsanforderungen (gemäß Norm ANSI/ISA-99).
Wenn Kunden heutzutage hochwertige Kabel und Leitungen benötigen, verlassen sie sich auf West Penn Wire. Das Unternehmen fertigt ein vollständiges Sortiment an erstklassigen elektronischen Niederspannungskabeln für nahezu jede Anwendung. Seine Produktlinie reicht von alltäglichen Niederspannungs-Twisted-Pair- und Broadcast/Präzisionsvideo-Koaxialkabeln bis hin zu hochleistungsfähigen Twisted-Pair-Kabeln für Hochfrequenzanwendungen und Glasfaser mit hoher Bandbreite.
Das im Jahr 1971 gegründete Unternehmen engagiert sich seit jeher dafür, seinen Kunden hochwertige Kabel- und Leitungsprodukte zeitgerecht bereitzustellen. Mit vier Fertigungsstätten, einer technischen Anlage und mehreren regionalen Distributionszentren in den USA sind die Produkte von West Penn Wire für seine Kunden jederzeit und überall erhältlich.