Sichere, zuverlässige und verwaltbare Netzwerktechniklösungen für Wasser und Abwasser

Bereitstellung von Netzwerkfunktionen über große Entfernungen

Aufbereitungsanlagen erstrecken sich oft über verschiedene Objekte in weitläufigen, rauen Gebieten. Wireless-Systeme sind für die Überwachung und Steuerung von Geräten in diesen abgelegenen, schwer zugänglichen Bereichen zunehmend wichtiger geworden. Sie bieten tiefere betriebliche Einblicke durch dezentrale Fernmessdaten und verlängern die Nutzungsdauer bestehender SCADA-Netzwerke in einer wachsenden IIoT-Umgebung. Die Sicherheit dieser entscheidenden Anwendungen ist nach wie vor eines der wichtigsten Themen.

Industrielle Wireless LAN Lösungen von Belden sind die Antwort auf die schnelle, stabile und sichere drahtlose IIoT-, Machine-to-Machine- (M2M) und verteilte Edge Geräte-Kommunikation in rauen industriellen Umgebungen. Diese Lösungen erleichtern die Netzwerkerweiterung, ohne dass eine kostspielige kabelgebundene Infrastruktur erforderlich ist. Gleichzeitig verbessern sie die Sicherheit und Effizienz der Bediener, indem sie die Notwendigkeit von Reisen zu entfernten Standorten überflüssig machen, die vorausschauende Wartung über Ferndiagnosen optimieren und die allgemeine Zuverlässigkeit erhöhen.

  • Umfassende 4G/LTE-Produktfamilie mit robusten Mobilfunkroutern und Gateways für hohe Geschwindigkeiten, die mit bestimmten Mobilfunkfrequenzen auf der ganzen Welt kompatibel sind
  • WLAN Access Points mit kurzer bis großer Reichweite, die die neuesten IEEE 802.11-Standards für zuverlässige Wireless-Kommunikation mit hohen Geschwindigkeiten erfüllen
  • Webbasierte Schnittstellen und integrierte GPS-Option zur Standortverfolgung und Fernkonfiguration, Überwachung und Fehlerbehebung von einem zentralen Standort aus
  • Wireless E/A-Funkmodule zur Replikation von digitalen und analogen Prozess-Signalen an dezentrale E/A-SCADA-Geräte
  • Verbesserte Sicherheitsfunktionen mit sicherem VPN-Tunneling, AES-Verschlüsselung und den neuesten WEP/WPS-Sicherheitsprotokollen für die Benutzer-Authentifizierung

Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?

Industrielle Netzwerktechnik-, Infrastruktur- und Sicherheitsprodukte wurden entwickelt, um gemeinsam ein Höchstmaß an Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.


Erforschen Sie Lösungen, um Sicherheitslücken im Datenzentrum anzusprechen.