Case Study

OEE-Verbesserung mit betrieblichen Einblicken in Echtzeit für einen globalen Hersteller von hochfesten Verbindungselementen und Formteilen

Als ein weltweit tätiger Hersteller von hochfesten Verbindungselementen und Formteilen feststellte, dass es an einer Echtzeit-Produktionsleistung mangelte, wandte er sich an Belden. Die Experten von Belden lieferten eine Lösung, die Daten von Feldgeräten erfasste und in eine in der Cloud gehostete IIoT-Plattform für eine proaktive Maschinenüberwachung übertrug. Mit den richtigen Daten und Erkenntnissen konnte das Unternehmen die Wartezeiten verkürzen und die Gesamteffizienz verbessern.

GEHEN SIE ZU:   Herausforderungen  |  Die Lösung  |  Die Ergebnisse

 

 

Herausforderungen

  • Fehlende Nachverfolgung und Berichterstattung der Produktionsleistung in Echtzeit

  • Manueller, zeitaufwändiger Inventurzählungsprozess

  • Schwierigkeiten bei der Zuweisung qualifizierter Bediener für höherwertige Aufgaben

  • Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und gewerkschaftlicher Probleme bei kamerabasierten Lösungen

  • Wahrgenommene Komplexität bei der Verbindung von OT-Daten (Operational Technology) mit der Cloud

 

Die Lösung

  • Sensorbasiertes Bolzenzählsystem mit hochauflösendem Lichtgittersensor zur genauen Produktionsverfolgung

  • Sichere OT-zu-AWS-Verbindung über Edge-Gateway für nahtlose Datenintegration

  • AWS IoT Greengrass für die Vorverarbeitung von Betriebsdaten vor dem Senden an AWS IoT Core

  • AWS Lambda-Funktionen für Produktions-KPIs und Maschinenleistungsüberwachung

  • Mobile App und SAP-ERP-Integration für Echtzeit-Datenzugriff und Auftragsabwicklung

 

Die Ergebnisse

  • 2,5 %-3,5 % Steigerung der Bedienerzeit für höherwertige Aufgaben durch proaktive

  • Optimierte Staplerrouten und reduzierte Wartezeiten

  • Verbesserte Transparenz für die Produktionsplanung und Lieferkette

  • Zuverlässige und sichere Lösung mit Remote-Verwaltung, die die Einhaltung des Datenschutzes gewährleistet

  • Nahtlose Integration von OT-Daten mit Cloud-Analysen, wodurch zusätzliches Fachwissen überflüssig wird

 

Infografik, die zeigt, wie Belden Horizon eine skalierbare, anbieteranpassbare digitale Plattform ist, die unsere Produkte und Software umfasst und Daten aus unterschiedlichen Quellen vereint, um saubere, analysebereite Informationen zu liefern.

Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Version anzuzeigen