Belden setzt seine zukunftsweisende Innovation mit der Einführung neuer Produkte im vierten Quartal 2021 fort
Zu den Veröffentlichungen im letzten Quartal des Jahres gehören neue Kabel-, Konnektivitäts- und Softwarelösungen sowie Ergänzungen bestehender Produktlinien
St. Louis, Missouri – 18. Nov. 2021 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Spezialnetzwerklösungen, kündigt für das vierte Quartal 2021 die Markteinführung mehrerer neuer Produkte an, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität in Unternehmens- und Industrieumgebungen in den Vordergrund stellen sollen.
Kabel:
• Belden DataTuff™ Glasfaser-Fabrikkabel sind für den Innen- und Außenbereich geeignet und ideal für die Materialhandhabung, Lebensmittelverarbeitung und andere industrielle Anwendungen, bei denen Schmier-, Hydraulik- und Schneidflüssigkeiten zum Einsatz kommen.
• Belden DataTuff™ Glasfaser-Tray-Kabel bieten eine beispiellose Flexibilität bei der Installation und eine hohe Druckfestigkeit. Sie sind für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet, einschließlich Außenschalen, direkter Erdverlegung und Steigleitungen im Innenbereich.’
• Belden Digital Electricity™ Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel sorgen für Flexibilität bei der Installation, schnelle Installation durch leicht identifizierbare Paare und Langlebigkeit dank Korrosionsschutzeigenschaften.
• Belden ECE R118-zugelassene Kabel sind flammwidrige Industriekabel, die im Brandfall die Sicherheit der Fahrgäste in Bussen und Reisebussen gewährleisten.
• Belden KNX-Kabel sorgen für Zuverlässigkeit und Sicherheit der Gebäudeautomationsgeräte im Brandfall. Die Kabel bieten eine einfache Installation, einen geringen Energieverbrauch, flexible Topologien und protokollübergreifende Kompatibilität.
• Belden RailTuff™ Glasfaserkabel sind speziell dafür konzipiert, die Sicherheit und den Brandschutz im Gleis-, Straßen-, Tunnel- und Signalbetrieb zu verbessern.
Verbindungstechnik:
• RJ45-Steckverbinder für die Feldmontage von Lumberg Automation mit IDC-Technologie Stellen Sie schnell Datenübertragungsverbindungen in Anwendungen der Kategorie 5e, Kategorie 6 und Kategorie 6A her. Ihr Metallgehäuse und das vollständig abgeschirmte Design ermöglichen den Einsatz in rauen Umgebungen, in denen die Verbindungsqualität entscheidend ist.
Netzwerksoftware: &
• Hirschmann Industrial HiVision Netzwerkmanagement-Software ermöglicht die Live-Überwachung von Ethernet-Netzwerken. Durch die Integration mit Tools wie InfluxDB® und Grafana® Anlagen- und Netzwerkdaten können über verschiedene Systeme hinweg zusammengeführt und in einem visuell ansprechenden, anpassbaren Dashboard analysiert werden.
• Die kostenlose Hirschmann HiLCOS WLAN-Software für BAT-Geräte bietet verbesserte Sicherheit und Mobilität für komplexe Anwendungen mit vielen Bewegungen in Transport-, Materialhandhabungs- und Logistikumgebungen.
Um mehr über diese neuen Lösungen sowie die von ihnen unterstützten Technologien und Anwendungen zu erfahren, besuchen Sie www.belden.com/new-products.
Über Belden
Belden Inc. liefert ein umfassendes Produktportfolio, das für die unternehmenskritischen Netzwerkinfrastrukturen von Industrie- und Unternehmensmärkten konzipiert ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Fondée en 1902, l'entreprise est basée à Saint-Louis et dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com – Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
###
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
[email protected]
Kate D’Imperio
Manager für Marketingkommunikation
(317) 764-9766
[email protected]
Belden, Belden Sending All The Right Signals und das Belden-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Belden Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.