Artikelnummer: BRSTS 8X-BRSTS 8X-552

Gigabit Ethernet Kat7 beidseitig umspritzte Daten-Verbindungsleitung: Stecker gerade X-kodiert Schwarz M12 mit Bahnzulassung auf Stecker gerade X-codiert Schwarz M12 mit Bahnzulassung, geschirmt, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 0.5 A; X-FRNC/LSNH blaues Kabel, 8-Drähte, 4 x 2 x 0,25 mm², ECE R118, EN 45545

Gigabit Ethernet Kat7 beidseitig umspritzte Daten-Verbindungsleitung: Stecker gerade X-kodiert Schwarz M12 mit Bahnzulassung auf Stecker gerade X-codiert Schwarz M12 mit Bahnzulassung, geschirmt, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 0.5 A; X-FRNC/LSNH blaues Kabel, 8-Drähte, 4 x 2 x 0,25 mm², ECE R118, EN 45545

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
Weiß (Orange) Orange Weiß (Grün) Grün Weiß (Braun) Braun Weiß (Blau) Blau

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
Weiß (Orange) Orange Weiß (Grün) Grün Weiß (Braun) Braun Weiß (Blau) Blau

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

0,5 A

Art der Datenübertragung

Gigabit Ethernet Cat7

Datenübertragungsrate

10 Gbit/s

Vibrationsfestigkeit

IEC 61373

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Railway

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

8

Kodierung, Seite 1

X

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C – +85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

IEC 61076-2-109

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

PA

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

GD-Zn, vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Kabelnummer

552

Leiterquerschnitt

4 x 2 x 0,25 mm²

Anzahl der Drähte

8

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 4 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

X-FRNC/LSNH

Farbe der Kabelummantelung

Blau

Kabeldurchmesser D

ø 8,1 ± 0,3 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

E-Beam vernetzte Haut aus Polyethylen-Schaum

Durchmesser isolierter Draht

max. ø 1,60 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Cu-ETP1 verzinnt

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C – +90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 5 °C – +50 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

IEC 60332-1-2, EN50305 (9.1.1), IEC60332-3-25 Kat. D; Brandschutz Schienenfahrzeuge: DIN 5510-2 Schutzgrad 1 bis 4; CEN/TS 45545-2 HL1-HL3; Rauchdichte gemäß DIN EN 61034-2, EN50268-2: T ˃70% ; Toxizität (NF X70-100-1): CITc ˂ 0.7, ECE R118, EN 45545

Leitungseigenschaften

Ausschluss von gefährlichen Materialien; Beständigkeit gegen Mineralöl: EN 50306 Abs. 4.8 1,5 kV/1 min.; Kraftstoffbeständigkeitstest: EN 50306 Abs. 4.9 1,5 kV/1 Min.; Säure-/Alkalibeständigkeit

Farben der Kabelseele

Verdrillte Paare: weiß und blau, weiß und orange, weiß und grün, weiß und braun

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Railway

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins, Seite 2

8

Kodierung, Seite 2

X

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C – +85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-109

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PA

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 V-0

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

PA

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Vernickelt

Abschirmungsmaterial, Seite 2

GD-Zn, vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Schiene

Ja

Ölbeständigkeit

IEC 60811-2-1

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
30796 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/7 M
15790 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/3 M
8907 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/0,5 M 0,5 m
19348 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/0,7 M 0,7 m
8906 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/1 M 1 m
934809013 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/2 M 2 m
934809014 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/5 M 5 m
934809015 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/10 M 10 m
934809016 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/15 M 15 m
8955 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/25 M 25 m
8956 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/30 M 30 m