Artikelnummer: 9533

RS-232, Nr. 24-3c, SR-PVC, O/A Folie, PVC-Ummantelung, CMG

EIA RS-232-Computerkabel, 24 AWG verseilt (7x32) mit verzinnten Kupferleitern, PVC-Isolierung, durchgehende Beldfoil® Abschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG verseilter Erdungsdraht aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Bezugspegel-Audio; Verdrahtung von Schaltschränken

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 3 24 AWG 7x32 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter SR-PVC – Polyvinylchlorid (halbsteif) 0,011 Zoll (0,28 mm) 0,044 Zoll (1,1 mm) Schwarz, Weiß, Rot

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,032 Zoll (0,81 mm) 0,162 Zoll (4,11 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,162 Zoll (4,11 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Leiter 25 Ohm/1000 Fuß 33 pF/Fuß (110 pF/m) 65 pF/Fuß (210 pF/m) 2,2 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

18 Ohm/1000 ft (59 Ohm/km)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C (UL CMG); 80 °C (UL AWM 2464) -30 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,9 Zoll (48 mm) 1,9 Zoll (48 mm)

Maximale Zugspannung

22 Pfund (10.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.530 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.530 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9533,0030 Chrom Rolle 30 m 8719605021687
9533 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825255048
9533.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605021694
9533,01152 Chrom Rolle 152 m 8719605021717
9533.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605021700
9533,01305 Chrom Rolle 305 m 8719605021724
9533 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825255062
9533 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825255031
9533 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825255055 C
9533 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825255024
9533 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825255079