Kabel der Kategorie 6A
Unser Kupferkabel der Kategorie 6A bietet eine große Auswahl an Optionen für Ihr CAT 6A-Netzwerk. Zu den verfügbaren Optionen gehören kleiner Durchmesser, Schlange, Industrie, nicht verbunden und patentiertes Bonded-Pair. Das 10GXS-Kabel ist der Goldstandard der Branche in Sachen Leistung, während das 10GXW-Kabel für Smart Building- und Multi-Gigabit-Anwendungen mit einer für drahtlose Netzwerke in Gebäuden optimierten Leistung konzipiert ist. Das neueste Kabel von Belden, das 10GXM, ist das Kabel der Kategorie 6A mit dem kleinsten Durchmesser der Branche und wurde speziell für die
Vorteile & Hauptmerkmale
- Zuverlässige Netzwerkleistung: Konzipiert für unternehmenskritische Situationen, die eine konstante Verfügbarkeit erfordern, egal ob in Gebäuden oder im Außenbereich.
- Erstklassige Rauschimmunität des Systems: Durch hervorragende Kabelbalance, weniger anfällig für RFI/EMI in störungsreichen Umgebungen
- Platz- und Kostenersparnis: Der Außendurchmesser von 10GXM von 0,230" (5,84 mm) eröffnet neue Installationsmöglichkeiten und reduziert gleichzeitig die Kosten für Leitungen
- Unübertroffene Leistung: Volle 100 m Kanallänge unter 100 W PoE-Last ohne Leistungsminderung bis zu 60 °C mit 10GXS-Kabeln
- Auf Langlebigkeit ausgelegt: Höhere Zugspannungen und engere Biegeradien durch Bonded-Pair-Kabel
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
| Typ | Abschirmung | Klassifizierung | Technischen Daten |
|---|---|---|---|
| Systemkabel der höchsten Stufe (10GXS) kleiner Durchmesser | UTP | CMP | Bonded-Pair |
| Non-Bonded | |||
| UTP | CMR | Bonded-Pair | |
| Non-Bonded | |||
| F/UTP | CMP | Bonded-Pair | |
| Non-Bonded | |||
| F/UTP | CMR | Bonded-Pair | |
| Non-Bonded | |||
| Standards+ Systemkabel (10GXW) | UTP | CMP | Non-Bonded |
| UTP | CMR | Non-Bonded | |
| F/UTP | CMP | Non-Bonded | |
| F/UTP | CMR | Non-Bonded | |
| Standards + Systemkabel (10GXM) kleiner Durchmesser | UTP | CMP | Non-Bonded |
| Normenkonform | UTP | CMP | Non-Bonded |
| UTP | CMR | Non-Bonded | |
| Für Außenanlagen mit Gelfüllung | UTP | OSP | Non-Bonded |
| F/UTP | OSP | Non-Bonded | |
| UTP | OSP CM-LS | Non-Bonded | |
| Trockenkern für Außenanlagen | UTP | OSP | Non-Bonded |
| F/UTP | OSP | Non-Bonded | |
| Außenbereich CMR/CMX | UTP | CMR/CMX Außenbereich | Non-Bonded |
| F/UTP | CMR/CMX Außenbereich | Non-Bonded | |
| Außenbereich CMP/CMX | UTP | CMP/CMX Außenbereich | Non-Bonded |
| Außenbereich CMP/CMX | F/UTP | CMP/CMX Außenbereich | Non-Bonded |
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Anschlusswerkzeuge