Terminal-Kabel

Terminal-Kabel von Belden geben Benutzern die Flexibilität, eine externe Verwaltungsstation mit seriellen Schnittstellen eines Netzwerkgeräts zur Steuerung und Überwachung zu verbinden und bieten die Möglichkeit, eine Verbindung zur Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und zum Systemmonitor herzustellen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Unterstützung verschiedener Kabeltypen: Von RJ45 bis USB und M12 bis DB9
  • Ultimative Flexibilität: Schließen Sie eine Vielzahl von Geräten an eine externe Verwaltungsstation an
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.