Artikelnummer: M-SFP-TX/RJ45

SFP TX Gigabit Ethernet Transceiver, [#0]} Mbit/s Vollduplex-Autonegotiation fest, Kabelkreuzen wird nicht unterstützt

SFP TX Gigabit Ethernet Transceiver mit RJ45 Steckverbinder, [#0]} Mbit/s Vollduplex-Autonegotiation fest, Kabelkreuzen wird nicht unterstützt

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

M-SFP-TX/RJ45

Beschreibung

SFP TX Gigabit Ethernet Transceiver, 1000 Mbit/s Vollduplex-Autonegotiation fest, Kabelkreuzen nicht unterstützt

Port-Typ und Anzahl

1 x 1000 Mbit/s mit RJ45-Buchse

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0–100 m

Betriebsspannung

Stromversorgung über den Switch

Leistungsaufnahme

1.2 W

Diagnose

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur

Betriebstemperatur

0-+60 °C

MTBF (Telecordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25 °C

658 Jahre

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5–95 %

Abmessungen (B x H x T)

14 mm x 14 mm x 70 mm

Gewicht

34 g

Montage-Typ

SFP-Schlitz

Schutzklasse

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–1000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

EN60950

Explosionsgefährdete Umgebungen

abhängig vom eingesetzten Switch

Schiffbau

abhängig vom eingesetzten Switch

Garantie

24 months (please refer to the <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"terms of guarantee </a Für detaillierte Informationen)

Lieferumfang

SFP-Modul

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.107 Revisionsdatum: 07.05.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.107 Revisionsdatum: 07.05.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943977001 M-SFP-TX/RJ45