Artikelnummer: GRS103-22TX/4C-1HV-2A

Managed 26-Port Fast Ethernet 19" Switch

26 Port Fast Ethernet/Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (4 x GE, 22 x FE), managed, Software HiOS 2A, Store-and-Forward-Switching, lüfterloses Design

Technische Daten

Name

GRS103-22TX/4C-1HV-2A

Software Version

HiOS 10.3.02

Port-Typ und Anzahl

26 Ports insgesamt, 4 x FE/GE TX/SFP, 22 x FE TX

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x IEC-Stecker / 1 x steckbarer Klemmenblock, 2-Pin, Ausgang manuell oder automatisch umschaltbar (max. 1 A, 24 V Gleichstrom bzw. 24 V Wechselstrom)

Lokale Verwaltung und Geräteaustausch

USB-C

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0–100 m

Single-Modus-Faser (SM) 9/125 µm

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-SM/LC und M-FAST SFP-SM+/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-LX/LC

Single-Modus-Faser (LH) 9/125 µm (Langstrecken-Transceiver)

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-LH/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-LH/LC und M-SFP-LH+/LC

Multimode-Faser (MM) 50/125 µm

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-MM/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-SX/LC und M-SFP-LX/LC

Multimode-Faser (MM) 62,5/125 µm

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-MM/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-SX/LC und M-SFP-LX/LC

Linien-/Sterntopologie

alle

Betriebsspannung

100 – 240 V Wechselstrom, 47 – 63 Hz

Leistungsaufnahme

erwartetes max 16 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

erwartetes max 55

Switching

Unabhängiges VLAN-Lernen, Fast Aging, statische Unicast/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Interface-Modus vertrauenswürdig, CoS Queue Management, Flusssteuerung (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection, VLAN (802.1Q), VLAN-Modus nicht bekannt, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Voice-VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier per VLAN (v1/v2/v3) Unbekannte Multicast-Filterung, Weiterleitung von unbekanntem Multicast an Abfrageports, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP)

Redundanz

Link Aggregation mit LACP, Link-Backup, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundancy Manager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundanz-Client, MRP über Link-Aggregation, Redundante Netzkopplung, Sub-Ring-Manager, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards

Management

DNS-Client, Unterstützung von Dual-Software-Image, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, OPC-UA Server, HTTP, HTTPS, IPv6 Management, Service Discovery (bonjour), ITxPT Modulinventar, Traps, SNMPv1/v2 schreibgeschützt, SNMP v1/v2/v3, SNMPv3 Traps, Telnet

Diagnose

Management der Adressenkonflikt-Erkennung, MAC-Benachrichtigung, Schleifenschutz, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, Dauerhaftes Logging auf ACA, E-Mail-Benachrichtigung, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Link-Speed und Duplex-Überwachung, RMON (1,2,3,9), Port-Mirroring 1:1, Port-Mirroring 8:1, Port-Mirroring N:1, Port-Mirroring N:2, Systeminformationen, Selbsttests bei Kaltstart, Kupferkabeltest, SFP-Management, Konfigurationsprüfungsdialog, Switch Dump

Konfiguration

Automatische Konfiguration rückgängig machen (Rollback), Konfigurationsfingerabdruck, XML-basierte Konfigurationsdatei, Sicherungskonfiguration auf einem Remote-Server beim Speichern, Konfiguration löschen, aber IP-Einstellungen beibehalten, BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, DHCP-Server: pro Port, DHCP-Server: Pools pro VLAN, Autokonfigurationsadapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP-Relais mit Option 82, Schnittstellen-Shutdown über Tracking, Auto Disable, USB-C Management Support, Befehlszeilenschnittstelle (CLI), CLI Scripting, CLI-Skriptverarbeitung über ENVM beim Booten, Full-featured MIB Support, kontextsensitive Hilfe, HTML5-basierte Verwaltung

Sicherheit

Signierte Firmware-Images, MAC-basierte Port-Sicherheit, Portbasierte Zugangskontrolle mit 802.1X, Gast/nicht authentifiziertes VLAN, integrierter Authentifizierungs-Server (IAS), RADIUS-VLAN-Zuordnung, Denial-of-Service Prevention, RADIUS-Client, TACACS+-Client, LDAP, VLAN-basiertes ACL, Ingress-VLAN-basiertes ACL, Basis-ACL, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, Device Security Indication, Audit-Trail, Secure Boot, CLI-Logging, HTTPS-Zertifikatsverwaltung, eingeschränkter Management-Zugriff, Geeignete Use-Banner, konfigurierbare Passwortrichtlinie, konfigurierbare Anzahl der Anmeldeversuche, SNMP-Logging, mehrere Berechtigungsebenen, lokales Benutzer-Management, Remote-Authentifizierung via RADIUS, Benutzerkonto-Sperrung, Passwortänderung bei der ersten Anmeldung

Zeitsynchronisation

Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

IEC61850-Protokoll (MMS-Server, Switch-Modell), ModbusTCP

Verschiedenes

Manuelles Kabelkreuzen, Port Leistungsabschaltung

MTBF (Telecordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25 °C

295 701 h

Betriebstemperatur

-10-+60 °C

Minimale Lagertemperatur

-20-+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5–90 %

Abmessungen (B x H x T)

448 mm x 44 mm x 310 mm (ohne Halterung)

Gewicht

ca. 3,85 kg

Montage-Typ

19 Zoll Steuerungsschrank

Schutzklasse

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

3,5 mm, 5 Hz bis 8,4 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min.; 1 g, 8,4 Hz bis 200 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

20 V/m (80–2700 MHz), 10V/m (2,7–6 GHz); 1 kHz, 80 % AM

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 2 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader); Datenleitung: 1 kV

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Basisstandard

CE, FCC, EN61131

Verkehrswesen

EN50121-4

Garantie

60 Monate (siehe <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen Für detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

M1 Module, Netzwerkmanagement-Software Industrial HiVision (943156xxx), Halterung zur Befestigung des Gehäuses (2 Stk.) (943943001) Halterung, lang (+50 mm/1,97 in) zur Befestigung des Gehäuses (2 Stk.) (943943101) Kabel für nicht heizbare Geräte (Euro-Modell) (942271001) 2-poliger Klemmenblock (50 Stück) (943845010) 2-poliger Klemmenblock mit Schraubverschluss (50 Stück) (943845009) 3-poliger Hochspannungs-Verriegelungsklemmenblock (50 Stk.) (94 8450089) Schutzkappe für RJ45-Buchse (50 Stück) (943 936001) Schutzkappe für SFP-Steckplatz (25 Stück) (943942001) Autokonfigurationsadapter ACA22-USB-C (EEC) (942239001)

Lieferumfang

GRS103-Gerät, Sicherheits- und allgemeines Informationsblatt, 2-poliger Klemmenblock für Signalkontakt, 2 × Abdeckplatte für Medienmodulsteckplatz

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.131 Revisionsdatum: 30.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.131 Revisionsdatum: 30.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942298006 GRS103-22TX/4C-1HV-2A