MNS-INOS Software
Das Betriebssystem Magnum Managed Industrial Network (INOS) für die Router der Magnum RX-Familie umfasst eine komplette Palette von Routing-Software zusammen mit Sicherheits- und Redundanzfunktionen. MNS-INOS umfasst die Funktionen, die erforderlich sind, um eine Vielzahl verschiedener Geräte und Schnittstellentypen mit einem gerouteten Netzwerk zu verbinden. Es bietet wichtige Sicherheitsangebote, wie z. B. IPSec, VPN, Firewall, Verschlüsselung und Authentifizierung für robuste Cybersicherheit in der Industrie.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Zwei Optionen für die Benutzeroberfläche: Wählen Sie entweder eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder eine CLI-Oberfläche aus
- Beeindruckende Cybersicherheit: Firewall, IPSec, VPN, Authentifizierung und Verschlüsselung sind eingeschlossen
- Redundanz: Routing, RSTP, VRRP, BGP und OSPF sind im Paket integriert
- Schnelle Problemlösung: Erfassen und analysieren Sie Signale mit einem integrierten Protokollanalysator
- Software für Ihre Bedürfnisse: Unterstützt Magnum RX Plattformen und Konfigurationen
Ressourcen
Product Bulletin
Produktauswahl-Ratgeber