…

Hirschmann SPIDER III Unmanaged Switches

Die Hirschmann SPIDER III Switch Familie vereinfacht die Anbindung von Geräten auf der Feldebene und bietet grundlegende Ethernet-Switch-Funktionen zu einem wettbewerbsfähigen Preis. SPIDER III Switches eignen sich ideal für Anwendungen ohne kritische Anforderungen an Sicherheit und Netzwerkverfügbarkeit. Die Hirschmann SPIDER III Unmanaged Switch Familie unterteilt sich in 3 Unterfamilien: SPIDER III Standard Line Switches, SPIDER III Power over Ethernet Switches und SPIDER III Premium Line Switches.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • SPIDER III Standard Line Switches sind kostengünstige Einstiegs-Switches für kleinere Infrastrukturen und Netzwerke auf der Feldebene.
  • SPIDER III Premium Line Switches erfüllen viele branchenspezifische Standards (wie E1, DNV und ATEX) und sind optimal für den Einsatz in rauen Umgebungen, insbesondere im Hinblick auf Temperaturen.
  • SPIDER III Power-over-Ethernet-Switches erfüllen die Anforderungen verschiedener Branchen und Anwendungen, insbesondere in Automatisierungsumgebungen, die eine reduzierte Verkabelung erfordern.
  • Technisches Detail

 

Die Hirschmann SPIDER III Unmanaged Switch Familie unterteilt sich in 3 Unterfamilien.

SPIDER III Standard Line (SL)

  • Zukunftssichere Geräte dank Fast-Ethernet- und 1-Gigabit-Ethernet-Optionen, die die Übertragung großer Datenmengen garantieren.
  • Energieeffizientes Design mit geringer Leistungsaufnahme ermöglicht Kostenreduzierungen über den gesamten Lebenszyklus und sorgt für eine nachhaltige, umweltfreundliche Lösung.

SPIDER III Power over Ethernet (PoE):

  • Flexible Netzwerkerweiterung mit konfigurierbaren Glasfaser- und Kupfer-Port-Optionen, um spezifische industrielle Anforderungen zu erfüllen.
  • Höhere Leistung und geringere Kosten mit PoE für mehr Leistung für mehr Geräte ohne externe Stromversorgung.

SPIDER III Premium Linie (PL):

  • Erweiterte Funktionen und einfache Installation durch Konfiguration über einen USB-Port am Gerät und über das kostenlose, eigenständige Switch Programming Tool.
  • Robustes Metallgehäuse und ein großer Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C, um extremen Bedingungen standzuhalten.
SPIDER FamilieBestellnummerBeschreibungProdukt-Code
SPIDER III Standard Line Switches9421320015 x 10/100Base-TXSPIDER-SL-20-05T1999999SY9HHHH
9421320165 x 10/100Base-TX*SPIDER-SL-20-05T1999999TY9HHHH
9421320028 x 10/100Base-TXSPIDER-SL-20-08T1999999SY9HHHH
9421320178 x 10/100Base-TX*SPIDER-SL-20-08T1999999TY9HHHH
942335003          5 x 10/100/1000Base-TSSR40-5TX
9423350135 x 10/100/1000Base-T mit QoS für Ethernet/IPSSR40-5TX-IP
9423350235 x 10/100/1000Base-T mit QoS für PROFINETSSR40-5TX-PN
942335004          8 x 10/100/1000Base-TSSR40-8TX
9423350148 x 10/100/1000Base-T mit QoS für Ethernet/IPSSR40-8TX-IP
9423350248 x 10/100/1000Base-T mit QoS für PROFINETSSR40-8TX-PN
9421320051 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-01T1M29999SY9HHHH
9421320061 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-01T1S29999SY9HHHH
9421320074 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-04T1M29999SY9HHHH
9421320184 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC*SPIDER-SL-20-04T1M29999TY9HHHH
9421320084 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-STSPIDER-SL-20-04T1M49999SY9HHHH
9421320194 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-ST*SPIDER-SL-20-04T1M49999TY9HHHH
9421320094 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-04T1S29999SY9HHHH
9421320106 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-06T1M29999SY9HHHH
9421320116 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-06T1S29999SY9HHHH
9421320126 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-06T1M2M299SY9HHHH
9421320136 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-06T1S2S299SY9HHHH
942335015          6 x 10/100/1000Base-T, 2 x FE/GE SFP SteckplatzSSR40-6TX/2SFP
SPIDER III Power-over-Ethernet-Switches 9422740074 x 10/100BASE-TX, 1 x 100BASE-FX, SM-SC, PoESPIDER-SL-24-04T1S29999TY9HHHH
9422740054 x 10/100BASE-TX, 1 x 100BASE-FX, MM-SC, PoESPIDER-SL-24-04T1M29999TY9HHHH
9422740095 x 10/100BASE-TX, PoESPIDER-SL-24-05T1999999TY9HHHH
9422740025 x 10/100/1000BASE-T, PoESPIDER-SL-44-05T1999999TY9HHHH
9422740015 x 10/100/1000BASE-T, 1 x FE/GE SFP Steckplatz, PoESPIDER-SL-44-05T1O69999TY9HHHH
9422740038 x 10/100/1000BASE-T, PoESPIDER-SL-44-08T1999999TY9HHHH
9422740048 x 10/100/1000BASE-T, 2 x FE/GE SFP Steckplatz, PoESPIDER-SL-44-08T1O6O699TY9HHHH
SPIDER III Premium Line Switches 9423350178 x 10/100Base-TXSPR20-8TX-EEC
9423350208 x 10/100/1000Base-TSPR40-8TX-EEC
9423350288 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPR20-8TX/1FM-EEC
9423350307 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, MM-SCSPR20-7TX/2FM-EEC
942335031  7 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, SM-SCSPR20-7TX/2FS-EEC
9423350331 x 10/100/1000Base-T, 1 x FE/GE SFP SteckplatzSPR40-1TX/1SFP-EEC
94214103616 x 10/100BASE-TXSPIDER-PL-20-16T1999999TY9HHHV
94214103724 x 10/100BASE-TX, 2 x FE SFP SteckplatzSPIDER-PL-20-24T1Z6Z699TY9HHHV
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen