Hirschmann BOBCAT Managed Switches der nächsten Generation
Bandbreite und vernetzte Geräte sind auf dem Vormarsch, Hersteller müssen Leistung und Sicherheit maximieren – und gleichzeitig weniger Platz beanspruchen. Die Hirschmann BOBCAT Managed Switch, einschließlich Varianten mit hoher Portanzahl, Bietet mehr Flexibilität und Interoperabilität, um die Wartung zu vereinfachen und den Netzwerkbetrieb zukunftssicher zu machen. Seine fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, Das robuste Design und die Echtzeitkommunikation über TSN machen das BOBCAT Switch zu einem kompakten, Und doch mächtig, Netzwerklösung für IIoT-Netzwerke der nächsten Generation.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Fortschrittliche Sicherheit: ISASecure CSA / IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Präzise Datenübertragung: Gleichzeitige Unterstützung mehrerer Dienste im Netzwerk durch TSN-Technologie
- Hohe Port-Dichte: Bis zu 24 Ports in einem kompakten Gehäuse für die Verbindung einer wachsenden Anzahl von Netzwerkgeräten. SFP- oder Kupfer-Uplink-Port-Optionen verfügbar.
- Zukunftssicheres Design: Ausreichende Steigerung von Bandbreite und Geschwindigkeit auf bis zu 2.5 Gigabit über anpassbare SFPs, ohne die Anwendung zu verändern
- Maximale Leistung: Unterstützt bis zu 240 W über 8 PoE/PoE+ Ports ohne Lastverteilung, um eine hohe Leistung sicherzustellen
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
Managed BOBCAT Switches bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Mit dem Web-Konfigurator können Sie sich die ideale Switch-Variante für Ihre Zwecke konfigurieren – auch wenn Sie nur einen in einer bestimmten Konfiguration benötigen.