Produktnummer: BE41138

Anschlusskabel, 0,4 mm BC, PVC-Ins

0,4B PVC IEC 189/3 70C

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEC 189-3, VMD 70C, Nennspannung 300/500 V

Leiter

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.2 mm (0.0079 in) 0.82 mm (0.032 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR
144 Ohm/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

nicht zutreffend

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.156 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.156 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
BE41138.0310K Blau Rolle 10,000 m 8719605024770
BE41138.0210K Grau Rolle 10,000 m 8719605024763
BE41138.0110K Rot Rolle 10,000 m 8719605024756
BE41138.0010K Gelb Rolle 10,000 m 8719605024749

Ressourcen

Resources