Produktnummer: G 4 W 1 F UM schwarz

Vor Ort konfektionierbarer Stromanschluss der G-Serie: Buchse, abgewinkelt, 4-polig, schwarzes Gehäuse, Löttyp; 50 V AC/DC, 6 A

Vor Ort konfektionierbarer Stromanschluss der G-Serie: Buchse, abgewinkelt, 4-polig, schwarzes Gehäuse, Löttyp; 50 V AC/DC, 6 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

G-Serie

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

4

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

50V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

6 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Lötverbindung

Kabelverschraubung

PG 7

Querschnitt

max. 0.50 mm²

Geeignete Kabel

Ø3,5 mm - Ø 6 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

4.8, Fe/Zn B

Dichtungsmaterial

NBR

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

PG 7: (150–250) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

M 3: (50-60) Ncm

Gegensteckverbinder/Montage mit

G 4 E 1 M…, G 4 A 1 M…., G 4 A 5 M…

Zubehör gesondert zu bestellen

Zentralschraube Edelstahl: 732750003

VDE

VDE-Reg.-Nr.: 3113

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Produkteigenschaften

Nicht montiert

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Produkteigenschaften

Nicht montiert


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
934512100 G 4 W 1 F UM schwarz