Produktnummer: GDM2106-S3Q-10D
Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 2+Masse (PE), Schraubanschluss | Brückengleichrichter mit Suppressordiode (TVS) | 24 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung
Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 2+Masse (PE), Schraubanschluss | Brückengleichrichter mit Suppressordiode (TVS) | 24 V / 1 A | Schwarzes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications