Produktnummer: 0980 ESL 390-111

LioN-P, Multiprotokoll-E/A-Gerät, 16DIO (8x M12), 7/8"-Stromversorgung, Metall, 60 mm

LioN-P, I/O Standalone, Multiprotokoll (PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT), industrielles Metallgehäuse, 60 mm, bis IP67, 16 digitale Ein-/Ausgangskanäle (Universal I/O) (2 A), 8 x M12 A-kodierter I/O-Anschluss, 5-polig, 2 x M12 D-kodierter Busanschluss, 4-polig, 2 x 7/8" Spannungsversorgungsanschluss, 5-polig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

I/O-Systeme: aktiv, eigenständig

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

LioN-P

Artikelbeschreibung

0980 ESL 390-111

Gerätetyp

I/O-Modul

Protokoll-Kompatibilität

Multiprotokoll

I/O-Funktion

16DIO

Bus-Verbindung

M12, 4-polig, D-kodiert

Stromversorgungsanschluss

7/8" Leistung, 5-polig

I/O-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

I/O-Typ

Digitale Ein-/Ausgangskanäle (Universal)

Gehäusematerial

Metall, Zinkdruckguss

Gehäusebeschichtung

Nickel, matt

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

60 mm x 26 mm x 206 mm

Gewicht

520 g

Temperaturbereich (Betrieb)*

-20 °C bis 70 °C

Temperaturbereich (Lagerung/Transport)

-25 °C bis 85 °C

Zulässige Feuchtigkeit (Betrieb)

5 % ... 95 % (Für UL-Anwendungen max. 80 %)

Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport)

5 % ... 95 % (Für UL-Anwendungen max. 80 %)

Luftdruck (Betrieb)

80 kPa … 106 kPa (bis 2000 m über dem Meeresspiegel)

Luftdruck (Lagerung/Transport)

80 kPa … 106 kPa (bis 2000 m über dem Meeresspiegel)

Entflammbarkeitsklasse

UL 94 (IEC 61010)

Schutzklasse

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Verschmutzungsgrad

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Vibrationsfestigkeit

15 g/5–500 Hz

Stoßfestigkeit

50 g / 11 ms

Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF)

405 Jahre. Laut Telcordia SR-332 (2011) 20°C

Kontakt-Basismaterial

M12, D-kodiert, CuSn, vergoldet | 7/8" CuZn, vergoldet

Kontakt-Trägermaterial

PA/TPU

O-Ring-Material

FKM

Montage-Typ

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Masseanschluss (FE))

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Bus-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Anzugsmoment (Stromanschluss)

7/8": 1,5 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Im Lieferumfang enthalten

Aufsteckbare Etiketten: 15x, Verschlusskappen: 5x M12

Protokoll

PROFINET

Verbindung

M12 LAN, 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

V2.3X

Konformitätsklasse

C

Leistungsklasse

RT (Switch unterstützt IRT)

Nutzlastklasse

III

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

Min. 1 ms

Ansprache

DCP

Schnelle Inbetriebnahme (FSU)

Unterstützt, ≤ 1000 ms

Media Redundancy Protocol (MRP)

Unterstützt, MRP-Client

Gemeinsames Gerät

Nicht unterstützt

Topologie-Erkennung

LLDP, SNMP V1

Einfacher Geräteaustausch

Unterstützt, basiert auf LLDP

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

Protokoll (EtherNet/IP)

EtherNet/IP

Verbindung

M12 LAN, 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

CIP V3.2x, EIP-Adaption von CIP V1.2x

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Requested Packet Interval (RPI)

Min. 1 ms

Ansprache

BootP, DHCP, Drehadress-Switches

Adress-Switches Bereich

0 bis 255 dez

Verbindungsarten

Exclusive Owner, Input Only, Listen Only

CIP-Messaging-Verbindungslimit

6

CIP-I/O-Verbindungslimit

3

Device Level Ring (DLR)

Unterstützt, Beacon-basiert

Quick Connect (QC)

Unterstützt, ≤ 500 ms

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Protokoll

EtherCAT

Verbindung

M12 LAN, 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

ETG.1000 V1.2

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

min. 250 µs

Ansprache

Automatische Erhöhungsadressierung, fixierte Positionsadressierung

Postfach-Protokolle

CANopen über EtherCAT (CoE), Dateizugriff über EtherCAT (FoE), Ethernet über EtherCAT (EoE)

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

Über EoE: HTTP, Ping, TCP/IP

Verbindungsmodul-Versorgungsspannung

7/8" Leistung, 5-polig

Anzahl der Verbindungen

2

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 9 A

Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Modul-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Aktueller (typischer) Verbrauch

120 mA (bei 24 V DC)

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Verbindungssensor-Versorgungsspannung

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 9 A

Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Sensor-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Sensorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Verbindungsaktor-Versorgungsspannung

Über Modul-Versorgungsanschluss

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 9 A

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Aktorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Anzahl der digitalen Eingangskanäle

max. 16, universal

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8x, X1 bis X8

Kanaltyp

Typ 3 gemäß IEC 61131-2

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Nennspannung

24 V DC über US (Modul-Stromversorgung)

Nennstrom

Typ. 5 mA

Sensor-Stromversorgung

max. 500 mA pro Port

Sensortyp

PNP

Eingangsspannungsbereich "0" Signal

-3 V Gleichspannung …+5 V Gleichspannung

Eingangsspannungsbereich "1" Signal

11 V DC … 30 V DC

Eingangsfilterzeit

3 ms, fest

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Statusanzeige (Eingänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Port

Anzahl der digitalen Ausgangskanäle

max. 16, universal

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8x, X1 bis X8

Kanaltyp

P-Switching

Ausgangsverdrahtung

2-Draht

Ausgangsstrom pro Kanal

Max. 2 A

Nennspannung

24 V DC über UL (Aktor-Stromversorgung)

Ausgangsstrom pro Modul

Max. 9 A

Galvanisch getrennt

Nein

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Überlastverhalten

Automatisches Ein- und Ausschalten/Manueller Neustart

Statusanzeige (Ausgänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Kanal

US (System-Versorgungsspannung)/FE

500 V Gleichstrom

UL/FE

500 V Gleichstrom

Bus-Verbindung/FE

2000 V Gleichstrom

EMC-Richtlinie

2014/30/EU

EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld

Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m

DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)

Kriterium B; 2 kV

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Kriterium B; DC-Versorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); Für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30m

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

Kriterium A; Testspannung 10 V

EN 55022 Funkstöreigenschaften

Klasse A

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

UL

cULus-gelistet, UL 61010-1

UL-Datei

E230848

CSA

Ja, über UL

PNO

Ja

ODVA

Ja

ETG

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.96 Revisionsdatum: 05-24-2023

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.96 Revisionsdatum: 05-24-2023