Produktnummer: GECKO 8TX/2SFP

8x FE TX, 2x FE/GE SFP 12-24 V DC, -40-+60°C, Lite Managed

Lite Managed Industrial ETHERNET Rail-Switch, Ethernet/Fast-Ethernet Switch mit Gigabit Uplink, Store and Forward Switching Mode, lüfterloses Design

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

GECKO 8TX/2SFP

Beschreibung

Lite Managed Industrial ETHERNET Rail-Switch, Ethernet/Fast-Ethernet Switch mit Gigabit Uplink, Store and Forward Switching Mode, lüfterloses Design

Port-Typ und Anzahl

8 x 10BASE-T/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Auto-Crossing, Auto-Negotiation, Auto-Polarity, 2 x 100/1000 MBit/s SFP

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2026-10-31

Letzter Liefertermin

2027-01-31

Letzter Servicetermin

2032-01-31

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x steckbarer Klemmenblock, 3-Pin

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0-100 m

Linien-/Sterntopologie

alle

Betriebsspannung

18 V Gleichstrom... 32 V Gleichstrom

Leistungsaufnahme

5.3 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

18.1

Switching

TOS/DSCP-Priorisierung , QoS (4 Warteschlangen) , Statische Unicast-/Multicast-Filtereinträge (bis zu 100) , Flusskontrolle (802.3X) , VLAN-Unterstützung

Redundanz

RSTP (IEEE 802.1D-2004), MRP-Client

Management

HTML5-Web-Interface, TFTP-Konfigurationsdatei/Firmware-Übertragung, SNMP V1/V2/V3

Diagnose

Gerätestatusanzeige (LEDs), Log-Datei, RMON (1)-Statistiken, Einfache Schnittstellenstatistiken, Topologieerkennung gemäß IEEE 802.1AB, (LLDP), Syslog

Konfiguration

BOOTP/DHCP, HiDiscovery

Sicherheit

SNMPv3 (authNoPriv), Möglichkeit zur Deaktivierung jedes Ports, SSH, SSL

Zeitsynchronisation

SNTP-Client

Industrial Profile

PROFINET-Protokoll

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

7 146 019 h

Betriebstemperatur

-40-+60 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

45,4 x 110 x 82 mm (ohne Klemmenblock)

Gewicht

223 g

Montage-Typ

DIN Rail

Schutzklasse

IP30

IEC 60068-2-6 Vibration

3,5 mm, 5–8,4 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min; 1 g, 8,4–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80 MHz - 1 GHz), 3 V/m (1,4 GHz – 6GHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 2 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 61010-1

Garantie

60 Monate (siehe die & lta href=https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf< gt/> Garantiebedingungen & lt/a< gt/> für detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

Schienennetzteil RPS 30, RPS 80 EEC oder RPS 120 EEC (CC), Fast Ethernet SFP-Transceiver, Fast Ethernet Bi-Directional SFP-Transceiver, Gigabit Ethernet SFP-Transceiver, Gigabit Ethernet Bi-Directional SFP-Transceiver, Montagezubehör

Lieferumfang

Gerät, 3-poliger Anschlussblock für die Versorgungsspannung und die Erdung, Sicherheits- und allgemeines Informationsblatt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.158 Revisionsdatum: 02-11-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.158 Revisionsdatum: 02-11-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942291002 GECKO 8TX/2SFP

Ressourcen

Resources