Produktnummer: FCSD04SA4F

FX DCX Kassette, OS2, 04 Ports SC/APC Duplex auf MPO-12 (weiblich) Basis 8

FX DCX Kassette, OS2, 04 Ports SC/APC Duplex auf MPO-12 (Buchse) Basis 8, grüne Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Gewicht

0.190 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

6.590 in

Tiefe

4.550 in

Max. Kapazität

8 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Duplex
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.229 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.229 Revisionsdatum: 10-21-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp
FCSD04SA4F SC Duplex