Produktnummer: CAT 6 UHD PP 48 1U

AX103263-CAT 6 UHD Patchpanel, 48 Ports, 1 HE, vorinstalliert, UTP

CAT6+ Patchpanel mit ultrahoher Dichte, 48 Ports, 1 HE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800, 3600, 2400, TIA Kategorie 6, ISO Klasse E, 1000BASE-T

Gesamthöhe

1.75 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

1.360 in

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1.900 lbs

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

48 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

UHD

Werkzeugkompatibilität

Gigaflex Anschlusswerkzeug (AX100749)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschlusstyp

Universal T568A/B

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568.B.2-1, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Leistungsprüfung durch Dritte

ETL – Geprüfte Kategorie 6

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

CAT6+ Modularkabel

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen, 1 Installationsanleitung, 1 Satz Abschlussleiste

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX104692, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.310 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.310 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX103263 Schwarz 611589005814