Automatisierte-Hochgeschwindigkeits-Verarbeitungslinie-Hero-Belden-2022-02

 

Steigerung der Betriebsleistung bei Konsumgütern

 

Um die Automatisierung und Effizienz in der Konsumgüterindustrie zu fördern, sind die Verbindungstechnik und die Verwaltung von Betriebsmitteln und Arbeitsabläufen in Echtzeit und auf Abruf entscheidende Faktoren.

 

In Fertigungsbetrieben werden Lösungen zur Verbindung von Mitarbeitern und Maschinen rund um die Uhr zur Überwachung der Geräteleistung und zur Ermittlung der Gesamtanlageneffektivität (OEE = Overall Equipment Effectiveness) eingesetzt.

 

Durch die OEE-Visualisierung erkennen Betriebsleiter deutlicher, wie effizient ihre Anlagen laufen, indem sie Daten aus inhomogenen IT- und OT-Daten zusammenführen, und so Einblicke in die Anlagenleistung, Anlagenverfügbarkeit und Qualität der Geräte und Fertigungslinien erhalten.

 

Vernetzte Anlagen geben Betriebsleitern und Betreibern auch die Flexibilität, sich von überall aus zu verbinden, um die Produktqualität zu prüfen, die Produktivität zu analysieren und die Maschinenleistung zu überwachen. Auf Basis dieser Daten können sie Verbesserungen auch von entfernten Standorten aus vornehmen.

 

Die verbesserte Verbindungstechnik zwischen Mitarbeitern und Maschinen in einer vernetzten Anlage reduziert Ausfallzeiten in mehrfacher Hinsicht: Sie verringert die Anzahl der Mikrostopps einer Anlage und vermindert die Entstehung von Ausschuss sowie von Maschinenausfällen. Fehlermeldungen und Frühwarnungen helfen Betreibern außerdem, für die Anlage entscheidende Probleme zu ermitteln und sich auf diese zu konzentrieren sowie die Diagnosezeit zu verkürzen.

 

Die Entwicklung und Implementierung einer branchenführenden Lösung für vernetzte Anlagen beruht auf mehreren Grundprinzipien, wie etwa:

 

  • Flexible Lösungspakete auf der Grundlage Ihrer Anforderungen und Ihres Budgets
  • Bewährte und zukunftssichere Technologie
  • Einfacher Austausch, einfache Anpassung und Wartung
  • Eine solide Investitionsrendite ohne Qualitätseinbußen
  • Robuste Komponenten für anspruchsvolle industrielle Umgebungen

Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?

Produkte für Industrieanlagen, Infrastruktur und Cybersicherheit für maximale Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit.

Broschüre für Lösungen

Implementieren einer vernetzten Anlage mit Netzwerkinfrastrukturlösungen von Belden

Erfahren Sie, wie durch eine Partnerschaft mit Belden bei Ihrer durchgängigen Netzwerklösung für Industrieanlagen die Verbindung zwischen Mitarbeitern und Maschinen, die Optimierung von Produktionsplänen und das Ermitteln vorausschauender Wartungsstrategien gelingt.