Digitale I/O-Module für Industrial Ethernet

Die Produktportfolios LioN-X Digital I/O Module und LioN-Power Digital I/O Module von Belden sind für die meisten industriellen Anwendungen konzipiert und bieten hochgradig anpassbare Funktionen zur Bereitstellung einer feldbusunabhängigen Automatisierung für führende industrielle Ethernet-Protokolle. Betreiben Sie Ihre industriellen Automatisierungslösungen mit den digitalen LioN-X I/O-Modulen – die vielseitigen, kostengünstigen Optionen für die Verbindungstechnik des industriellen Internets der Dinge (IIoT) und die Industrie 4.0. Die digitalen I/O-Module von LioN-X unterstützen fünf der dominantesten Ethernet-Protokolle – darunter PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT. Die LioN-X LC-Module stellen die ersten digitalen I/O-Module der Marke

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexibilität & Zuverlässigkeit: Hervorragende Leistung in jeder industriellen Anwendung.
  • Hohe Systemverfügbarkeit: Betriebssicherheit dank robuster Konstruktion.
  • Nahtlose Integration: Universelle Kanäle ermöglichen digitale Ein- oder Ausgänge ohne Konfiguration.
  • Stoß- und Vibrationsfestigkeit: Dank der Fähigkeit der Module, auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig zu funktionieren, wird eine überragende elektrische Leistung erzielt. &
LioN-X Digitale I/O-Module Multiprotokoll (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link) mit M12-Stromversorgungsanschluss 
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
Multiprotokoll 60 mm 16DI 2 x M12, L-kodiert Produktdetails
Multiprotokoll 60 mm 8DI/8DO mit galvanischer Trennung 2 x M12, L-kodiert Produktdetails
Multiprotokoll 60 mm 8DI/8DO ohne galvanische Trennung 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DIO 2 x M12, L-kodiert Produktdetails
LioN-Power Digitale I/O-Module Multiprotokoll (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT) mit M12-Stromversorgungsanschluss
Bus-ProtokollBreite I/O PWR-VerbindungTechnische Daten
Multiprotokoll 60 mm 16DI 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 8DI 8DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DIO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
LioN-Power Digitale I/O-Module Ethernet mit M12-Stromversorgungsanschluss
Bus-Protokoll BreiteI/O PWR-Verbindung Technische Daten
EtherNet/IP 60 mm 16DI 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
EtherNet/IP 60 mm 16DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
EtherNet/IP 60 mm 8DI 8DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
EtherNet/IP 60 mm 16DIO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
LioN-Power Digitale I/O-Module PROFINET mit M12-Stromversorgungsanschluss
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
PROFINET 60 mm 16DI 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
PROFINET60 mm16DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
PROFINET 60 mm 8DI 8DO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
PROFINET 60 mm 16DIO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
LioN-Power Digitale I/O-Module Multiprotokoll (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT) mit 7/8"-Stromversorgungsanschluss
 Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
Multiprotokoll 60 mm 16DI 2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
Multiprotokoll60 mm 8DI 8DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
Multiprotokoll 60 mm 16DIO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
LioN-Power Digitale I/O-Module Ethernet/IP mit 7/8"-Stromversorgungsanschluss
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
EtherNet/IP 60 mm 16DI 2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
EtherNet/IP 60 mm16DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
EtherNet/IP60 mm 8DI 8DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
EtherNet/IP60 mm 16DIO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
LioN-Power Digitale I/O-Module PROFINET mit 7/8"-Stromversorgungsanschluss
Bus-ProtokollBreiteI/OPWR-VerbindungTechnische Daten
PROFINET60 mm16DI2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
PROFINET60 mm16DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
PROFINET60 mm8DI 8DO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
PROFINET60 mm16DIO2 x 7/8'', 5-poligProduktdetails
Ansicht: Ergebnisse filtern