Glasfaserlösungen für Unternehmen Hero

Lösungen für Leistung, Wärmemanagement und physische Sicherheit 

Laut Forbes* haben Rechenzentren weltweit im Jahr 2016 etwa 416 Terawatt beziehungsweise 3 % des gesamten Stroms verbraucht. Das sind fast 40 % mehr als das gesamte Vereinigte Königreich, und diese Verbrauchsrate wird sich voraussichtlich alle vier Jahre verdoppeln. Da die Betreiber von Rechenzentren nach umweltfreundlicheren Lösungen streben, ist die Verbesserung der Energieeffizienz von Kühlungen ein Anliegen von höchster Bedeutung.

 

IT-Geräte mit hoher Leistungsdichte treiben die Wärmebelastung der Gehäuse weiterhin in den 10–15 KW-Bereich. Viele Rechenzentren sind mit der doppelten Menge an Kaltluft versorgt, als erforderlich wäre, und stellen dennoch Probleme mit „Hot Spots“ fest.

 

Dank unserer umfassenden Erfahrung mit der Infrastruktur von Rechenzentren können wir Ihnen helfen, Ihre Sicherheitsziele zu erfüllen und das Paradoxon von Kühlung, Leistung und Dichte auf der Ebene der Racks/Gehäuse anzusprechen:


  • Große Auswahl an Geräten zur Überwachung von Luftstrom, Stromverteilung und Strom/Klima, um hochverdichtete Computing-Umgebungen effektiv zu verwalten
  • Ein fokussierter Systemansatz gewährleistet, dass die Lösungen für die Umwelt- und Zugriffskontrolle nahtlos mit den Racks und der Verkabelung zusammenarbeiten, um maximale Leistung zu erzielen.
  • Erstklassige Lösungen für Zugriffskontrolle und -management zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen (PCI DSS, HIPAA, FISMA, etc.)
  • Belden-zertifizierte Auftragnehmer und Installateure, die für die besonderen Anforderungen an die Leistung und Kühlung von Rechenzentren geschult sind und sich damit auskennen 
  • Intelligente Überwachung und Berichterstattung zur Verfolgung des Datenflusses und der Bewegungen innerhalb definierter Rechenzentrumsbereiche, um die Compliance mit HIPAA, NIC CIP, Sarbanes-Oxley, PCI DSS, SSAE 16 und mehr sicherzustellen

* Warum Energie ein großes und zügig wachsendes Problem für Rechenzentren ist, (4,16 x 1014 Watt), Forbes, 15. Dezember 2017.


Sind Sie bereit, ein Projekt zu starten?

Die Infrastrukturprodukte von Belden sind darauf ausgelegt, die Leistung gemeinsam zu optimieren und einen nahtlosen Implementierungs-Workflow zu ermöglichen.


Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.