Gangeinhausung
Die Gangeinhausungslösungen von Belden verhindern die Vermischung von heißer und kalter Luft in Rechenzentren, um die Energieeffizienz zu maximieren und die Betriebskosten zu senken. Unsere Gangeinhausungssysteme sind herstellerunabhängig, Mit innovativen, Transparente Paneele, die leicht sind und mit einem universellen Schienensystem horizontal oder vertikal an Schränken befestigt werden können. Das Angebot umfasst Lösungen für Heiß- und Kaltgangeinhausungen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Verbesserung der Sicherheit: Die Systeme arbeiten mit wichtigen Feuerlösch- und Sicherheitssystemen zusammen
- Erfüllt alle Designkriterien: Vor Ort modifizierbare Paneele erfüllen unterschiedliche Höhen- und Breitenanforderungen
- Eine ganzheitliche Sicht auf das Rechenzentrum: Das System wurde mit Blick auf das gesamte Rechenzentrum entwickelt
- Reduzierung der Energiekosten: Durchsichtige Platten verringern den Bedarf an zusätzlicher Beleuchtung und sind einfach, leicht und schnell zu installieren
Ressourcen