Stromverteilung und PDUs

Unsere in Schränken montierten Stromverteilungseinheiten (PDUs) werden aus hochwertigen Komponenten hergestellt, um alle Ihre unternehmenskritischen Anwendungen zu unterstützen. Die PDUs von Belden sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Gestelle und Schaltschränke von Belden integrieren lassen. Sie verfügen über mehrere Montageoptionen für eine optimale Luftzirkulation und ein optimales Kabelmanagement für High-Density-Server und Switch-Hosting-Anwendungen. Wählen Sie aus einem breiten Angebot an PDUs, die auf Ihre speziellen Stromanforderungen zugeschnitten sind.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Die richtige Größe für Ihre PDU: Wählen Sie zwischen einfachen PDUs mit lokaler Überwachung oder intelligenten PDUs, die eine Remote-Verwaltung ermöglichen.
  • Verhinderung von Ausfallzeiten: Intuitive, Ethernet-basierte Firmware mit E-Mail-Alarmen oder SNMP-Trap sorgt für frühzeitige Benachrichtigung bei Überschreitung der Leistungsschwelle.
  • Verbesserung des ROI: Zeigen Sie den granularen Stromverbrauchs auf verschiedenen Ebenen an, einschließlich der Überwachung von Aggregaten, Schaltkreisen oder Einbausteckverbinder.
  • Besseres Verständnis des Verbrauchs: Der interne Speicher speichert bis zu zwei Wochen lang kritische Parameter für ein klares Verständnis der Energieverteilung und -verbrauchs.
Sicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    Verfügbare Region
    Clear
      Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
      Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.

      Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

      Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.